Precision-Time-Protokoll (PTP)

Zeitsynchronisation mit dem Precision-Time-Protokoll

Präzise Zeitinformationen sind für dezentrale Systeme besonders wichtig. Mit dem in IEEE 1588 definierten Precision-Time-Protokoll (PTP) ist es erstmals möglich, über Ethernet-Netzwerke bereitgestellte Uhren auf weniger als eine Mikrosekunde Genauigkeit zu synchronisieren.

PTP ist in der Automatisierungstechnik immer dann gefragt, wenn Abläufe präzise synchronisiert werden müssen.

 

Logo: PTP Precision-Time-Protokoll

Die Bewegungssteuerung ist ein wichtiger Anwendungsbereich. PTP unterstützt die Synchronisierung von Antrieben, z. B. bei Robotern, Druckmaschinen, Verpackungs- und Papierverarbeitungsmaschinen. Kooperierende Roboter werden durch hochpräzise Uhren miteinander verbunden, oder ganze Teile von Maschinen oder Anlagen werden über PTP eng vernetzt, so dass die laufenden Prozesse zeitlich exakt aufeinander abgestimmt sind. Durch synchron laufende Uhren in jeder Komponente lassen sich dezentrale Strukturen schaffen und die Ausführung der Prozesse von der Kommunikation und Verarbeitung der Steuerbefehle entkoppeln.

 

 

Auch viele Unternehmen außerhalb der Automatisierungstechnik arbeiten an der Bewertung und Umsetzung von PTP. Überall dort, wo Messwerte erfasst und korreliert werden müssen, ist PTP eine gefragte Lösung. Hirschmann ist einer der Pioniere auf dem Gebiet der Taktsynchronisierung über Ethernet. Mit dem weltweit ersten Boundary Clock Switch nach IEEE 1588 ist Hirschmann seit 2004 in vielen Projekten vertreten. Ab sofort sind auch Produkte nach dem neuen und erweiterten Standard IEEE 1588-2008 verfügbar, die u. a. die PTP Transparent Clock Funktion für Fast-Ethernet und Gigabit Ethernet unterstützen.

Die Anwendung von PTP im Überblick:

Detaillierte Erklärung des Precision-Time-Protokolls

 

 

Passende Ressourcen