Kaukasische Datenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler mit Laptop und Tablet stehen neben einem großen digitalen Bildschirm mit Grafiken und Tabellen im Überwachungsbüro. Kollegen, die über Geschäftschancen oder -risiken diskutieren.
00:00 / 00:00

Geben Sie Ihren Daten eine Bedeutung

Ihre Daten sind nur dann wertvoll, wenn Sie daraus verwertbare Erkenntnisse gewinnen können. Kontextualisierung verleiht Rohdaten einen Sinn, indem sie verwandte Informationen zusammenführt, um eine bestimmte Aussage zu treffen, z. B. durch die Kombination technischer Spezifikationen mit Echtzeit-Sensordaten zur Bewertung des Anlagenzustands. Belden kann Ihnen dabei helfen, Ihre Daten aussagekräftiger und leichter interpretierbar zu machen. Indem Sie Ihren Daten Kontext hinzufügen, können Sie alles tun, von der Vorhersage von Netzwerkausfällen bis hin zur Messung der Leistung von Produktionslinien.

Treffen Sie klügere Entscheidungen

Erkennen Sie Zusammenhänge und Muster in Ihren Daten, damit Sie Maßnahmen ergreifen können.

Überwachen Sie in Echtzeit

Erfassen Sie Prozesse und Arbeitsabläufe, um zu verstehen, wie sie funktionieren.

Reduzieren Sie Risiken

Erkennen Sie Datenmuster, die auf potenzielle Risiken oder betrügerische Aktivitäten hinweisen können.