Glasfaser-Netzwerklösungen
Leistungsstarke Glasfaserinfrastruktur-Lösungen für Broadcast-Anwendungen
Signal-Routing-Lösungen der nächsten Generation von Belden
High-Definition-Video, 4K und andere Übertragungstechnologien bringen die Kupferkabelinfrastrukturen an ihre Grenzen. Die Glasfasertechnologie kombiniert mehrere Signale und Kanäle über eine einzige Faser und ermöglicht es den Rundfunkanbietern, höhere Datengeschwindigkeiten über größere Entfernungen zu übertragen. Eine hochwertige Glasfaserinfrastruktur ist die Grundlage für die Unterstützung von HD-Video, 4K, Augmented-Reality-Streaming, Big Data und anderen neuen Technologien.
Die vorkonfektionierten und feldkonfektionierten Faserlösungen von Belden sind so optimiert, dass sie auch den anspruchsvollsten Kabelzügen, hohen Zugbelastungen, starken Quetschungen und wiederholtem Einsatz standhalten – selbst bei raueren Übertragungsanwendungen im Außenbereich.
- Steckverbinder für verbesserte Einfügungsverlustleistung zur Minimierung der Broadcast-Auswirkungen
- Kompetenzzentrum Fibre1 für die Zusammenarbeit bei der Entwicklung kundenspezifischer Glasfaserlösungen zur Integration in bestehende Broadcast-Umgebungen
- Belden OM4 Kabel, Adapter und Steckverbinder mit der optionalen Farbe Violett für eine klarere Unterscheidung zwischen OM3 und OM4
- Die 25-jährige Glasfaser-System-Produktgarantie und die lebenslange Anwendungsgarantie schützen Ihre Investition*
- Eingehende, über die Industriestandards hinausgehende Tests für alle Belden-Produkte der Glasfaserverkabelung und Verbindungstechnik garantieren zuverlässige Leistung.
*Schutz vor Material- und Verarbeitungsfehlern bei Installation durch einen von Belden zertifizierten PartnerAlliance-Installateur.
Sind Sie bereit für Ihr nächstes Projekt?
Aufeinander abgestimmte Produkte für optimale Leistung und eine reibungslose Bereitstellung.
Empfohlene Produkte
Lösungen für hohe Bandbreiten für HD-Signale und Multicast-SD-Kanäle
Passende Produkte
Unterstützung von Sprach-, Daten- und Videokommunikation für Broadcast-Anforderungen