Glasfaserlösungen für Unternehmen Hero

Die Faserlösungen von Belden sind für einfache Installation, unterschiedliche Dichteanforderungen und mühelose sowie bedarfsgerechte Erweiterbarkeit ausgelegt. In Kombination mit unserem unübertroffenen kooperativen Serviceansatz ist Belden immer an Ihrer Seite: Gemeinsam entwickeln wir die optimale Glasfaserlösung für Ihre individuellen Projektanforderungen.

 

Vorteile der Glasfaserverkabelung und Glasfaser-Verbindungstechnik:

  • Das umfangreiche Angebot von Belden an Kabelprodukten für den Innen- und Außenbereich wird in Vollader- und Bündelader-Ausführung angeboten.
  • Hochwertigste Anschlüsse der Branche durch FX Fusion Splicer-Anschlüsse
  • Verbesserte Netzwerkleistung durch OM4 0,2 dB MPO und 0.15 LC Steckverbinder mit geringen Verlusten
  • Das ECX Patch-Panel-System bietet bei der Installation durch vorne und hinten herausnehmbare Kassetten bei allen Gehäusen (1U, 2U, 4U) Flexibilität, um die Arbeit mit Zugriffsberechtigungen und MAC-Identifikationsnummern zu vereinfachen.
  • Marktführende verlustarme MPO-Leitungen sind die Grundlage für schnellere vorkonfektionierte Glasfaserverbindungen.
  • Mit dem neuen optischen DCX-Verteilerrahmen können Sie zahlreiche Glasfaserverbindungen verarbeiten und die Dichte der Glasfaser erhöhen, ohne dabei Kompromisse bei der Benutzerfreundlichkeit einzugehen.


Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.