Kontrollraum des Industriekomplexes mit Personal an der Station

Diskrete Hersteller haben mit betrieblichen Inkonsistenzen und Datenunterschieden zwischen den Standorten zu kämpfen, was die Effizienz beeinträchtigt. Lösungen zur Verbesserung der OEE an mehreren Standorten standardisieren Leistungskennzahlen, konsolidieren Daten und bieten Einblicke in Echtzeit. Diese Tools ermöglichen die Identifizierung von Leistungslücken und fördern die unternehmensweite kontinuierliche Verbesserung durch fortschrittliche Analysen und gemeinsame Best Practices.

Bolt Factory-Prozess. Band. 3D-Rendering. 3d Illustration
82 der Hersteller sind der Meinung, dass Flexibilität und die Fähigkeit, die Produktion oder den Produktmix dynamisch zu verändern, entscheidend für das Erreichen der Wachstumsziele sind
60 der Kapazitätsverluste (nach Fahrplanverlusten) sind darauf zurückzuführen, dass die Geräte nicht in der Lage sind, bis zur Kapazitätsgrenze zu produzieren
40 der Hersteller weltweit nutzen die von angeschlossenen Geräten aufgezeichneten Analysedaten nicht, um Prozesse zu analysieren und Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren
10 der ungenutzten Gesamtanlageneffektivität (OEE) ist die durchschnittlich freigesetzte Fertigungskapazität in den meisten Werken

Daten in Erkenntnisse umwandeln

Diskrete Hersteller stehen aufgrund von betrieblichen und dateninternen Inkonsistenzen vor Effizienzproblemen. Lösungen zur Verbesserung der OEE an mehreren Standorten standardisieren Metriken und konsolidieren Daten für Echtzeit-Einblicke.

Durch die Kombination von Belden, AWS und den Advanced Analytics von Accenture können Leistungslücken identifiziert und kontinuierliche Verbesserungen gefördert werden. Diese Tools fördern die gemeinsame Nutzung von Best Practices im gesamten Unternehmen.

Gemeinsam können wir folgende Vorteile bieten:

Sichtbarkeit in Echtzeit

Echtzeit-Transparenz über mehrere Standorte hinweg hilft bei der Überwachung und Visualisierung von KPIs der Anlagenleistung über mehrere Systeme und Maschinen hinweg in benutzerdefinierten Dashboards. Dies ermöglicht die schnelle Identifizierung und Behebung von Problemen und die Planung von Wartungsplänen, um Ausfallzeiten zu minimieren und die Verfügbarkeit an allen Standorten zu maximieren.

Intelligente Optimierung

Durch die Bereitstellung einer standortübergreifenden Datenüberwachung für die Gerätenutzung können Hersteller nicht ausgelastete Anlagen identifizieren und ihre standortübergreifende Zuweisung optimieren. Dies verbessert die Gesamtanlageneffektivität (OEE) und Produktivität.

Vorausschauende Wartung

Das Hosting von IIoT-Datenströmen von den verschiedenen Standorten hilft bei der Analyse von Echtzeit- und historischen Daten, um Geräteausfälle vorherzusagen und Wartungsstrategien zu optimieren, wodurch die Gesamteffizienz verbessert wird.

Verbessern Sie die OEE über mehrere Standorte hinweg, indem Sie fortschrittliche Analysen und standortübergreifende Transparenz nutzen

Optimieren Sie Ihre Abläufe, indem Sie Metriken standardisieren und Daten zentralisieren, um die Leistungsüberwachung zu verbessern. Unsere Zusammenarbeit mit AWS und Accenture liefert vorausschauende Wartung und umsetzbare Erkenntnisse, die die Anlageneffektivität erheblich steigern und die Kosten senken.