Anwendungsbasierte RemoteIP-Kabel
Die Anzahl der IP-Geräte heutzutage nimmt erheblich zu, um die Effizienz und Automatisierung zu verbessern – und das bereits seit Jahren. Wenn die Anzahl der Geräte wächst, Das Gleiche gilt für die Notwendigkeit, den Platz im Gebäude effizient zu nutzen und die Strom- und Datenversorgung zu gewährleisten, wenn neue Geräte installiert werden. Die anwendungsbasierten RemoteIP-Kabel von Belden beruhen auf den IEEE-Standards und lösen reale Probleme in Anwendungen, bei denen die Kategorie-Verkabelung nicht ausreicht. Die anwendungsbasierten RemoteIP-Kabel von Belden können Daten und Strom an entfernte IP-Geräte in bis zu 215 m Entfernung liefern, Reduzierung der Kosten und Maximierung der Quadratmeterzahl, da keine neuen Telekommunikationsräume oder teure Medienkonverter und Extender erforderlich sind.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Kosteneffizient: Reduzieren Sie den Bedarf an teuren Telekommunikationsräumen, Glasfaserinfrastruktur und Medienkonvertern sowie Netzwerkextendern, indem Sie die Abdeckung der Verkabelungsinfrastruktur für Anwendungen mit geringem Strom- und Datenverbrauch erweitern.
- Vereinfachtes Gebäudedesign: Vermeiden Sie es, die Materialliste des Projekts zu überfüllen oder einen Telekommunikationsraum mit Medienkonvertern oder Extendern zu vollzustopfen, indem Sie über die Kategorie-Verkabelung hinausgehen.
- Einfache Bereitstellung: Installieren und schließen Sie RemoteIP-Kabel genau wie Kategorie-Kabel an. Kombinieren Sie das Design ohne Füllmaterial mit der Verbindungstechnik REVConnect, um die Installation noch schneller, einfacher und zuverlässiger zu machen.
- Garantierte Leistung: Speziell entwickelt, um die IEEE-Anwendungsstandards zu erfüllen oder zu übertreffen und Ihren Ethernet-Kanal über 100 m hinaus auf bis zu 1 Gb/s zu erweitern.
-
TECHNISCHES DETAIL
-
Produktauflistung