Ventilsteckverbinder

Bei der Auswahl der richtigen Ventilsteckverbinder, Zuverlässige und langlebige Leistung sind ebenso wichtig wie die Wahl des richtigen Designs, Schutzschaltung und Zubehör. Ventilsteckverbinder von Hirschmann und Lumberg Automation verbinden Magnetventile, Drucksensoren, Temperatursensoren und Strömungswächter an Spannungsversorgungen oder ein Datennetzwerk. Die NEUEN GDME-Hochleistungs-Ventilsteckverbinder erfüllen die strengen UL-Standards für Flammbeständigkeit und Vibrationstoleranz, sowie DNV-Standards für Marineanwendungen.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Robuste Designs: Erreichen Sie eine zuverlässige Verbindung mit hervorragendem Schutz vor Staub, Wasser und Vibrationen
  • Benutzerfreundlich: Plug-and-Play-Technologie, vorverdrahtete Kabelsätze und flexible Feldanschlüsse sparen Zeit und Mühe bei der Installation
  • Ultimative Vielseitigkeit: Wählen Sie aus drei Ventilsteckertypen, verschiedenen Schaltungsoptionen und verschiedenen Kabeloptionen für individuelle Anwendungen
  • Technisches Detail
Typ Produktdetails
Serie GDM, GDMF, GDMW, GAN, GSA/GSC, GSE, GSP und GSR Ventilsteckverbinder Bauform A
Serie GMN(L)/GM(L), VB/VBD und GSN/GSA Ventilsteckverbinder Bauform B
Serie GDSN(L)/GDS(L), VC/VCD und GSS(N)A/GSS(N)R Ventilsteckverbinder Bauform C
Dichtungen, Zentralschrauben, Crimp-Kontakte und Crimp-Werkzeuge Zubehör
Sortieren nach

Alle zugehörigen Kategorien

Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.