GREYHOUND 105/106 Ethernet Switches

Die GREYHOUND 105/106 Familie von switches von Hirschmann bietet schnelle, sicher, Kostengünstige und zukunftssichere Verbindungstechnik für moderne Industrieumgebungen. Abhängig von der Netzwerkgröße, Die GREYHOUND Switches sind vielseitig einsetzbar und hochgradig konfigurierbar und dienen auf der Backbone- oder Aggregationsebene. Mit einer einzigartigen Kombination aus hoher Portdichte und Gigabit-Ethernet-Geschwindigkeiten – alles in einem kleinen Formfaktor – sind diese Switches ideal für alle industriellen Anwendungen, die hohe Leistung oder Sicherheit erfordern.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Hohe Port-Anzahl: Schließen Sie eine wachsende Anzahl von Geräten an und erfüllen Sie zukünftige Bandbreitenanforderungen mit 30 verfügbaren Ports in kompakter Größe
  • Hochmoderne Sicherheit: Schützen Sie Netzwerke vor Angriffen und Fehlbedienungen mit HiOS Switch Software, die Leistung und Sicherheit vereint
  • Die Geschwindigkeit, die Sie brauchen: Wählen Sie aus 2,5 Gigabit-Uplink-Ports (GRS105) oder 10 Gigabit-Uplink-Ports (GRS106) für eine kostengünstige Datenübertragung
  • Neueste Versionen: Hardware-Versionen jetzt mit MACsec-Technologie, um eine verbesserte Netzwerksicherheit durch Layer 2-Verschlüsselung und -Authentifizierung zu ermöglichen, sowie Unterstützung für HiOS Layer 3 Advanced Software mit Unicast-Routing (L3A-UR). Beide neuen Funktionen werden in Kürze mit einem Software-Update folgen.
  •  

     

  •  

     

Produktbeschreibung Port-Typ und Anzahl Produktdetails
GREYHOUND 105/106 Serie, Managed Switch für die Aggregationsschicht für die Industrie, lüfterloses Design, 19"-Schaltschrank-Montage, bis zu 14 Glasfaser-Ports und 30 Ports insgesamt. MACsec gemäß IEEE 802.1AE           6 x 1/2.5 GE SFP + 24 x GE TX GRS105-24TX/6SFP-1HV-2A
GRS105-24TX/6SFP-2HV-2A
GRS105-24TX/6SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5 GE SFP + 8 x GE SFP + 16 x GE TX GRS105-16TX/14SFP-1HV-2A
GRS105-16TX/14SFP-2HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5/10 GE SFP + 8 x 1/2.5 GE TX + 16 x GE TX GRS106-24TX/6SFP-1HV-2A
GRS106-24TX/6SFP-2HV-2A
GRS106-24TX/6SFP-2HV-3AUR
6 x 1/2.5/10 GE SFP + 8 x 1/2.5 GE SFP + 16 x GE TX GRS106-16TX/14SFP-1HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-2A
GRS106-16TX/14SFP-2HV-3AUR
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen