Lumberg Automatisierung – Rundsteckverbinder, M12 Power- Serie

Die M12 Power-Serie versieht konventionelle M12-Technologie mit einer hohen Übertragungsleistung. 24 A bei 630 V ist Ihre Antwort auf die steigende Nachfrage nach leistungsstarker Verbindungstechnik mit dem kleinsten möglichen Gehäuse. Diese Lösung hält den rauesten Bedingungen und herausfordernden Anwendungen mit einer Betriebstemperatur von bis zu +125° stand. Der M12 Power Splitter bietet eine kostengünstige Methode der Stromverteilung und eine kosteneffiziente, Sichere und zuverlässige Lösung für leistungsstarke Übertragungen. Die abgewinkelte, geschirmte Verbindungsleitung M12 Power AWG 14 liefert Leistung über große Entfernungen in einem kompakten Design mit dickeren Drähten, die für Industrieumgebungen und enge Räume optimiert sind.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Umfangreiches Portfolio: nahtlose Kabelsatzfamilie, frei konfektionierbare Optionen, Steckverbinder, Einbausteckverbinder und Kabel mit Versionen, die die Anforderungen fast aller Anwendungen erfüllen
  • Strapazierfähig: erstklassiges Material und Zulassungen der globalen Industrie, um den rauesten Bedingungen und schwierigen Anwendungen standzuhalten
  • Vielfältige Nutzung: beste Leistung in heißen, lauten, nassen oder sich bewegenden Umgebungen
  • Technisches Detail

Wir stellen vor: die M12 Power AWG 14 Winkelschnursatz

 

Erfahren Sie, wie die neue abgewinkelte, abgeschirmte Kabelsatz M12 Power AWG 14 enge Platzverhältnisse bewältigt und Spannungsverluste reduziert, um einen zuverlässigen Betrieb für die Stromübertragung und -verteilung über große Entfernungen zu gewährleisten.

 

M12-Leistungssteckverbinder

ArtDesignPole Typ
Stecker oder BuchseGerade oder gewinkelt 4- und 5-polig Frei konfektionierbar
Vorder- oder HinterwandmontageEinbausteckverbinder
Gerade oder gewinkeltEinseitig umspritzte Verbindungsleitungen
Gerade oder gewinkeltBeidseitig umspritzte Verbindungsleitungen
H-Form oder T-FormSplitter
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen