VFD-Kabel

VFD-Kabel von Belden unterstützen Wechselstromantriebe mit variabler Frequenz in rauen Betriebsumgebungen. Die Kabel sind so konstruiert, dass sie hohen Spannungsspitzen standhalten, Hoher Geräuschpegel und ungünstige Umweltbedingungen. Als ursprünglicher Entwickler von hochwertigen VFD-Kabeln, Belden weiß, wie man überragende elektrische Leistung und Zuverlässigkeit liefert – selbst in den anspruchsvollsten Industrieumgebungen. Wenn Sie Ihre Motoren am Laufen halten müssen, Vertrauen Sie Belden Ihre Betriebszeit an.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Verfügbarkeit sicherstellen: Fein verseilte, verzinnte oder blanke Kupferleiter gewährleisten eine einfache Installation und einen ununterbrochenen Betrieb in rauen Umgebungen
  • Maximale Systemzuverlässigkeit: Robuste, industrietaugliche XLPE-Isolierung halten hohen und niedrigen Temperaturen stand
  • Schutz des Motorlagers: Nutzen Sie die größte verfügbaren Masse für maximale Rauschkontrolle
  • Beseitigen Sie Rauschstörungen: Das optimal abgeschirmte Design verhindert Emissionen und Induktion von Rauschströmen
  • Verbesserte Leistung: VFD-Kabelverschraubungen sind explosionsgeschützt und ermöglichen das Einführen von VFD-Kabeln in Gehäuse und Geräte.
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.