…

Router und WAN

Für industrielle Umgebungen, in denen Zuverlässigkeit, Flexibilität und sichere Systeme entscheidend sind, bieten die Router von Belden eine vereinfachte Lösung mit Leistung und Sicherheit in einem Produkt. Die Router sind IEC 61850-konform und eignen sich ideal für große Installationen in Umspannwerken oder ähnliche Anwendungen, bei denen robustes Design, Leistung, Sicherheit, Servicequalität und verschiedene Protokolle erforderlich sind.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Erweitertes Routing und Sicherheit: Kombinierte Funktionen von L3-Switching und WAN-Routing
  • Erweiterbar und modular: Alle Gigabit-Ports mit 4-Port bis zu 10-Port GbE-LAN-Optionen in konfigurierbaren Steckplätzen
  • Alt-Infrastrukturschnittstellen: Unterstützung für Alt-T1E1- und DDS-Schnittstellen und Nicht-Ethernet-Kommunikation
Produkt Technische Daten
Magnum 10RX Router Herunterladen
Magnum DX940e RouterProduktdetails