Hirschmann IT Raven Firewalls und IDS (nur APAC)
RAVEN NGFW ist die Firewall der nächsten Generation von Hirschmann IT, die für die IT/OT-Konvergenz entwickelt wurde. Es bietet eine hohe Zuverlässigkeit, Geringe Latenz, und flexibler Einsatz durch kompaktes Design, robuster HA-Mechanismus, und Design für die Trennung von Steuerungs-/Weiterleitungsschichten. Mit dem globalen Bedrohungs-Update-Center von RAVEN EYE, Es reagiert schnell auf neue Bedrohungen und lässt sich nahtlos in Hirschmann EAGLE-Produkte und die Macmom-Sicherheitssoftware integrieren, Reduzierung von Sicherheitsrisiken im IT/OT-Konvergenzprozess.
Vorteile & Hauptmerkmale
- Bedrohungsabwehr: RAVEN NGFW und RAVEN EYE können schnell auf neue Sicherheitsbedrohungen reagieren
- Angebotsanwendungsidentifikation, App-ID: RAVEN passt sich an die meisten gängigen Protokolle an und verhindert unerwartetes oder verdächtiges Verhalten
- Integrierter Schutz: Raven IDS kann in die Cybersicherheitslösung von Belden integriert werden und mit den Sicherheitsanzügen Raven Next Generation Firewall, EAGLE Firewall und Tripwire zusammenarbeiten
- Flexible Bereitstellung: Bereitstellung von Hochverfügbarkeit (HA) und Virtualisierung, Unterstützung des transparenten und Routing-Modus. RAVEN bricht nicht mit Ihrer Sicherheitsstrategie und kann überall arbeiten
-
Produktauflistung