Hirschmann IT Enterprise Router (nur APAC)

Der MTR3600 wurde entwickelt, um die Anforderungen von kleinen Routern mit Zugriff auf Zweigstellen/Büros zu erfüllen. Es unterstützt mehrere dynamische Routing-Protokolle, verschiedene Messtechniken, Methoden der Service Level Assurance (SLA), MPLS, und EVPN. Die MTR-Serie ist mit einem IPv4/IPv6-Dual-Protokoll-Stack ausgestattet, Damit ist es die ideale Wahl für Umgebungen mit einem oder zwei Protokollstapeln.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Umfassendes Betriebssystem: Es wird mit einem fortschrittlichen sicherheitsaktivierten Betriebssystem geliefert
  • Einfache Verwaltung und Wartung: Integriert in die Hirschmann Industrial HiVision Management-Software für eine vereinfachte Verwaltung und Wartung
  • High-Density-Ports: verfügt über mehrere Erweiterungssteckplätze, unterstützt bis zu 28 Ports, darunter 24 GE-Ports und 4 Combo-Ports
  • Verschiedene Routing-Funktionen: unterstützt SLA-Methoden (Service Level Assurance), MPLS und EVPN
Sortieren nach
Typ-Ergebnisse filtern
Alle zurücksetzen

Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen

Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.