Artikelnummer: DAC-50

Software-DAC-Plattform mit Lizenz für 50 AP und 1000 Clients

Software-DAC-Plattform mit Lizenz für 50 AP und 1000 Clients

  • Verfügbarkeit:
    Asien-Pazifik
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
DAC-50

Technische Daten

Typ

DAC-50

Name

DAC-50

Roaming

Nahtlose Übergabe zwischen Funkzellen; Eine. Auf Layer 2 unterstützt DAC IEEE 802.11k (Radio Resource Measurement), 802,11 V (Wireless Network Management) und 802.11r (Fast Roaming). 802.11k/v ermöglicht es Clients, die besten Kandidaten-APs für Roaming zu finden, während 802.11r den Assoziationsprozess zwischen Clients und APs optimiert. Darüber hinaus wird der OKC-Mechanismus auch von DAC unterstützt. B. Auf Layer 3 unterstützt DAC Layer 3 Roaming, indem vor dem Roaming ein Tunnel zwischen Access Point und Client eingerichtet wird. Hinweis: 1) IEEE 802.11r ist verfügbar, wenn die 802.1x-Authentifizierung oder die PSK-Authentifizierung (Pre-Shared Keys) verwendet wird. 2) OKC ist nur verfügbar, wenn die Authentifizierungsmethode 802.1x verwendet wird.

Scannen im Hintergrund

Der Hintergrund-Scan-Modus ermöglicht es dem AP, intermittierend oder kontinuierlich zu arbeiten, um den normalen Betrieb des WIFI-Systems aufrechtzuerhalten und so viele Hintergrundinformationen wie möglich über die Luftschnittstelle zu erhalten, indem ein Teil der Luftschnittstellenressourcen verbraucht wird. Eine. Normaler Hintergrund-Scan-Modus; B. Verbesserter Hintergrund-Scanmodus, der es dem Access Point ermöglicht, mehr Informationen über Clients in der Nähe und benachbarte APs abzurufen, und das Scanergebnis kann von anderen übergeordneten Anwendungen angewendet werden.

Lastenausgleich

Load Balance ist ein systemischer Mechanismus, um die Gesamteffektivität des Lastausgleichs zwischen verschiedenen Bändern eines AP oder verschiedenen APs unter einem AP-Cluster bereitzustellen. a. 5-GHz-Bandsteuerungsfunktion, AP steuert leistungsfähigere Clients auf das 5-GHz-Band, wo mehr Kanalressourcen verfügbar sind; B. Unter AP-Cluster navigiert er Clients zur Verbindung mit dem besten AP, indem er die Arbeitslast des Access Points anhand der Anzahl der verbundenen Clients sowie des SNR-Werts (Downlink) misst. c. Der manuelle Modus ermöglicht es dem Administrator, bestimmte RSSI-Werte anzupassen, um den Schwellenwert für die Zuordnung und das Roaming für Clients zu bestimmen, um bestimmte Anforderungen zu erfüllen.

Automatische Kanalauswahl

Eine. Automatische Einstellung der drahtlosen Kanalliste in Übereinstimmung mit den Vorschriften des jeweiligen Landes; B. Automatische Einstellung der Bandbreite für drahtlose Kanäle auf 2 GHz oder 5 GHz gemäß IEEE 802.11-Standard; c. Automatische Einstellung der Wireless-Kanal-Unterliste mit spezifizierter Kanalliste, die vom Administrator ausgewählt wurde

Automatische TxPower-Steuerung

Eine. Die drahtlose Sendeleistung auf jedem Kanal kann automatisch vom System gesteuert werden. B. Die drahtlose Sendeleistung auf jedem Kanal kann vom Administrator als fester Wert angegeben werden. c. Die drahtlose Sendeleistung auf jedem Kanal kann auch vom Administrator in einem Bereich angegeben werden

Portal-Server

Eine. Unterstützt den Authentifizierungsmodus "Gast" und "Mitarbeiter"; b. DAC bietet eine maßgeschneiderte Portalseitenvorlage; c. Der DAC-Portalserver unterstützt die Aufzeichnung des Endgeräts anhand der MAC-Adresse. d. Unterstützt die Verbindung mit externen Portalservern;

Zugriff auf das Rollenprofil

DAC stellt authentifizierten Benutzern mit den entsprechenden Rechten das Zugriffsrollenprofil zur Verfügung. Details wie folgt: a. Der Administrator kann für jedes Profil detaillierte Richtlinien und Richtlinienlisten definieren. B. Die Richtlinie unterstützt die ACL, während die Richtlinienliste aus einer Gruppe von Richtlinien besteht. c. Der Administrator kann Zugriffskontrollregeln basierend auf Standort- und Periodenattributen definieren. d. Support-QoS-Attribut wie Bandbreitenbegrenzung für Uplink oder Downlink für jedes Profil; E. Unterstützung von VLAN-Attributen, um bestimmte Clients einem definierten VLAN oder VLAN-Pool zuzuweisen; f. Die Funktion "Access Role Profile" ist auf dem Access Point implementiert

Drahtloses Einbruchmeldesystem

DAC bietet eine umfassende Sicherheitsfunktion, um die drahtlose Cybersicherheit der Kunden zu gewährleisten. Das System identifiziert nicht autorisierte APs anhand der folgenden Richtlinien und Kriterien. Eine. Um zu erkennen, wenn der Schwellenwert für die Signalstärke von APs den vom Administrator definierten Wert überschreitet; B. Um zu erkennen, ob der SSID-Name von APs gemäß der Systemdefinition gültig ist; c. Erkennung durch definierte Schlüsselwörter (vom Administrator definiert) innerhalb des SSID-Namens von APs; d. Um APs anhand definierter OUI (Organizational Unique Identifier innerhalb der ersten sechs Ziffern der MAC-Adresse) zu erkennen, beziehen Sie sich auf den Blacklist-Mechanismus. E. Informationen zur Erkennung nach definierter rechtlicher OUI finden Sie unter Whitelist-Mechanismus. DAC ist auch in der Lage, das folgende Cyberangriffsverhalten von potenziell nicht autorisierten APs oder Clients zu erkennen: a. APs: AP-Spoofing, Broadcast-De-Authentifizierung, Broadcast-Dissoziation, Ad-hoc-Netzwerk mit SSID, die in der aktuellen Infrastruktur verwendet wird, ungültige lange SSID, AP-Identitätswechsel, Omerta-Angriff, Null-Testantwort, ungültige Adresskombination, ungültiger Ursachencode für die Deauthentifizierung, ungültiger Ursachencode für die Trennung der Zuordnung; b. Clients: Gültige falsche Client-Zuordnung, Omerta-Angriff, unverschlüsselte gültige Clients, 802.11 40-MHz-Bandbreitenintoleranzeinstellung, aktiver 802.11n-Greenfield-Modus, DHCP-Client-ID, DHCP-Konflikt, DHCP-Namensänderung, häufige Authentifizierung, lange SSID (Client), fehlerhafte Frame-Assoc-Anforderung, ungültiger Ursachencode für die Deauthentifizierung, ungültiger Ursachencode für die Aufhebung der Zuordnung;

Drahtloses Intrusion Prevention-System

In Zusammenarbeit mit WIDS stellt DAC WIPS zur Implementierung relevanter Sicherheitsrichtlinien zur Verfügung: a. Sicherheitsrichtlinie zur Unterdrückung nicht autorisierter APs, um zerstörerische Auswirkungen zu mindern, indem verhindert wird, dass Clients eine Verbindung zu nicht autorisierten APs herstellen. B. Sicherheitsrichtlinie zur Unterdrückung von betrügerischen Clients (aktiv/passiv), um negative Auswirkungen zu mildern, mittels Blacklist-Mechanismus (statisch oder dynamisch); c. Sicherheitspolitik zum Schutz der juristischen Ausrüstung durch Bereitstellung eines Whitelist-Mechanismus

Dashboard für drahtlose Cybersicherheit

DAC bietet ein informatives Dashboard zur Darstellung der drahtlosen Cybersicherheitssituation, ein umfassendes Tool, um den Benutzer über Sicherheitsstatus und Ereignisse zu informieren. a. Anzeigen von nicht autorisierten APs und Kanalstörungen; b. Anzeigen von nicht autorisierten Clients und zugehörigen nicht autorisierten APs; c. Zeigen Sie den Blacklist-Status von Kunden an; d. Zeigen Sie das Verhalten von Cyberangriffen mit Details wie Zeiterfassung usw. an.

Zugriffskontrolle

Die Zugriffskontrolle und der Sicherheitsmechanismus sind auf AP implementiert. Stateful IPv4 ACL-Funktionalität: Paketfilterung in ARP für jeden autorisierten Client; B. Layer2-Isolation zwischen Clients innerhalb einer SSID

Sonstige Dienste

a. IPv4: DHCP (Server und Client) nur für die Zuweisung der IP-Adresse der APs, Radius (Server, Proxy, Client); LDAP-Client; AD-Client; Standardportal (Portalserver, Portal-Proxy); Internes Log-System; Internes Benachrichtigungssystem; Externe Syslog-Verbindung; Internet-Standard-HTTP-API; b. IPv6: nur für die Datenweiterleitungsfunktion auf dem Access Point verfügbar; c. ARP- und Proxy-ARP-Funktion auf AP

AP-Registrierung

Benutzer können AP-Registrierungsprozesse automatisch oder manuell für Einzelgeräte oder Batch-Geräte ausführen. Automatische Registrierung per DHCP-Option; B. Bei der manuellen Registrierung muss der Administrator die DAC-IP-Adresse für APs angeben, die anfänglich im Clustermodus arbeiten

Berichterstellung

Das Berichtssystem ermöglicht die Erstellung von Online-Berichten, die Prüfung und das Versenden von Offline-Berichten per E-Mail-Adresse. Der Administrator kann den Umfang der Berichtserstellung von der Corp-Site-Group aus festlegen. b. Der Administrator kann das Zeitintervall von Berichten definieren, einschließlich Tagesbericht, Wochenbericht und Monatsbericht. c. Der Administrator kann einen Bericht online (auf der DAC-Webbenutzeroberfläche) überprüfen oder jederzeit einen Bericht per E-Mail erhalten.

Konfigurations-Assistent

Mit Hilfe des Assistentenablaufs ist es für einen neuen Benutzer einfach, ein exklusives drahtloses Netzwerk von der Netzwerkskalierung des Unternehmens, des Standorts und der Gruppe Schritt für Schritt einzurichten

Asset Management

Basierend auf der Bluetooth-Technologie auf einem leistungsfähigen Access Point bietet DAC I/O für die Verbindung mit der Asset-Management-Plattform eines Drittanbieters. Hinweis: Tragbare Bluetooth-Geräte, eine Positionierungs-Engine sowie ein Asset-Management-Service und eine Anwendung sind erforderlich

Switching

VLAN IEEE 802.1q Multicast Snooping (IGMP und MLD) Benutzerdaten pro SSID oder pro ARP (Zugriffsrollenprofil von Clients), Unterstützung von VLAN oder VLAN-Pool, Daten auf Layer2 werden innerhalb einer SSID isoliert

Redundanz

HSR 1 GBit/s

Management

1. Verwaltungsschnittstelle: HTML5-Webschnittstelle (HTTPs) und Befehlszeile 2. Verwaltung der Kreditorenbuchhaltung : a. Automatisches Ermitteln des DAC mithilfe der DHCP-Option 43 b. Manuelle Authentifizierung/Registrierung über Webkonfiguration von DAC c. Halbautomatische Authentifizierung/Registrierung gemäß AP-Liste in DAC ("Bulk-Modus") d. DAC kann die Benachrichtigung und Protokollierung von APs über das SYSLOG-Protokoll oder interne Traps (proprietäres Protokoll) sammeln 3. AP-Firmware-Management: a. Zentrale Firmware-Bereitstellung (erfordert externen Webserver oder SFTP-Server) und Verwaltung von APs b. Aktuelle AP-Firmware-Version, tägliche Überprüfung gemäß definierter Richtlinie c. DAC lädt die FW automatisch vom FW-Server herunter und aktualisiert sie mit den erforderlichen APs.

Zeitsynchronisation

WLAN-Netzwerk (SSID) nach Zeit aktivieren/deaktivieren

Routing

AP unterstützt folgende Routing-Funktionen (DHCP-Server, NAT, DNS-Proxy) und fungiert als Standard-Gateway für Clients

Opportunistic Key Caching

OKC ermöglicht es Clients, schnelles Roaming-Verhalten zwischen APs auszuführen. Der IEEE 802.1X-Authentifizierungsschlüssel zwischen Clients und APs wird über DAC an alle verwalteten APs übertragen.

Radius-Server

A. Authentifizierung und Zugriffskontrolle (Radius-Server): a. Unterstützung interner und externer Radius-Server; b. Der interne Radius-Server unterstützt den Zugriffsrollenprofilmechanismus. c. Zu den Authentifizierungsmethoden gehören: PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, EAP-MD5-Challenge, EAP-GTC und EAP-MSCHAPv2 B. Software (Radius-Server): Radius/EAP-Server unterstützt die MAC-basierte Benutzerverwaltung, Geschwindigkeitsbegrenzung, Passphrasen, VLAN-benutzerbasiert, Authentifizierung von IEEE 802.1X-Clients über EAP-TTLS, EAP-MD5, EAP-GTC, PEAP, MSCHAP oder MSCHAPv2;

Betriebssystem

Software für virtuelle Maschinen: VMWare ESXi 6 (oder neuer) oder Microsoft Hyper-V; Betriebssystem: Ubuntu 16.04 Server und höher

Platz auf der Festplatte

Empfehlung: 1T Festplatte, E/A: Eingang 134MB/s, Ausgang 1,7GB/s

Prozessor

Empfehlung: 4 Kerne 16G für eine Skalierung von 50APs + 1000 Clients; 8 Kerne 16G für eine Skalierung von 256APs + 5000 Clients; 12 Kerne 32G für die Skalierung von 500APs + 10000 Clients; 24 Kerne 32G für eine Skalierung von 1000APs + 20000 Clients

Zugangspunkt-Funktion

Eine. Für kleine Netzwerke mit weniger als 256 APs können APs im "Cluster"-Modus arbeiten, um eine Selbstverwaltung zu erreichen. B. Für mittlere/große Netzwerke sollten APs von einer DAC-Plattform verwaltet werden, um eine zentrale Verwaltung, Wartung und hohe Ausfallsicherheit zu gewährleisten.

Lieferumfang

Der Lizenzschlüssel wird geliefert. Der Lizenzschlüssel wird zusammen mit der Hardware-ID verwendet, um eine Lizenzdatei anzufordern. Diese Lizenzdatei wird verwendet, um das Produkt zu aktivieren Hinweis: Für Sicherheitsfunktionen ist eine DAC-Sec-xxx-Lizenz erforderlich

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 26.03.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 26.03.2025