Cobranet, Dante, EtherSound, DigitalSnake

Das Belden-Sortiment mit leistungsstarken CatSnake™ CAT 6A-Kabeln bietet den höchsten Standard an geschirmten CAT 6A-Kabeln in einem flexiblen und robusten Design für den Einsatz in rauesten Umgebungen und unterstützt Anwendungen wie CobraNet, Dante, EtherSound und Rolands DigitalSnake. Die außergewöhnlichen physikalischen und elektrischen Eigenschaften machen Belden CatSnake-Kabel™ ideal für den Einsatz im Außenbereich, in Übertragungswagen, und für tragbare, Professioneller Broadcast-Einsatz.

Vorteile & Hauptmerkmale

  • Das ultimative, vor Ort einsetzbare Produkt: Außergewöhnlich robuste Kabel für die rauesten Umgebungen, die dennoch zuverlässige Leistung für maximale Betriebszeit bieten
  • Außergewöhnliche Flexibilität und Biegefestigkeit: Getestet auf wiederholtes Biegen und Übertreffen der Testanforderungen unter Beibehaltung der elektrischen Leistung
  • Überlegene Leistung: Mit 100 % Abdeckung der einzeln mit Beldfoil®-Aluminium/Polyesterfolie geschirmten Paare und einer geflochtenen Gesamtabschirmung
  • Einfacher Transport und Einsatz: Kompaktes Rundkabel-Design
Sicht:
    Sortieren nach
    Typ-Ergebnisse filtern
    Alle zurücksetzen

    Verfügbare Region
    Clear
      Produktkategorie
      Clear
        Datenkategorie
        Clear
          Abschirmung
          Clear
            Ummantelung
            Clear
              Leiterkonfiguration
              Clear
                Leiterquerschnitt
                Clear
                  Umgebung
                  Clear
                    Bonded-Pair
                    Clear
                      Produktsuche anhand von Wörtern oder Begriffen
                      Die Abfrage enthält einen Fehler: Request Error.
                      Ressourcen
                      Kataloge

                      Aktuelle Informationen rund um unsere Produkte

                      Erhalten Sie als einer der Ersten wichtige Produkt-Updates, Informationen und Neuigkeiten.