DMX-Systeme
Die Theaterbeleuchtung hat sich von festen Leuchten verabschiedet, oder direkte Bedienersteuerung, bis hin zu elektronischen Steuerungssystemen. In den letzten Jahrzehnten, Die Steuersysteme wurden von DMX-512 (einer RS-485-basierten Steuerung) auf Ethernet umgestellt. Neben der Steuerung von Beleuchtungskörpern, Außerdem ist die Stromversorgung erforderlich, um die Licht erzeugenden Teile tatsächlich mit Strom zu versorgen. Die alten Hochvolt-Glühlampen werden durch Leuchtstoff- und LED-Leuchten ersetzt, Verwendung niedrigerer Spannungen, weniger Wärme und Watt erzeugen. Belden
Vorteile & Hauptmerkmale
- Konzipiert für industrielle Bedingungen: Die Beleuchtungskabel von Belden sind für Industriestandards ausgelegt, und ihre robusten und widerstandsfähigen Kabeloptionen eignen sich für viele Herausforderungen bei der Innen- und Außenbeleuchtung
- Mehrere Optionen: Belden bietet mehr als 25 Varianten für DMX / RS-485 Anwendungen
-
Produktauflistung