Artikelnummer: 2181LP
Beleuchtung und Automatisierung, 2C 12 AWG, 1C 18 AWG, 1Pr 22AWG, CL2P
Beleuchtungs- und Automatisierungskabel, 2C 12 AWG 7 x 20 verseilt, ungeschirmte Leiter aus blankem Kupfer, FEP-Isolierung (Strom), 1C 18 AWG 7 x 26 verseilt, ungeschirmter Leiter aus blankem Kupfer, FEP Isolierung und 1 (Daten-) Paar 22 AWG 7x30 verseilt, aus blankem Kupfer, FEP-Isolierung, Beldfoil® Abschirmung mit Beidraht, durchgehende Flamarrest® LS PVC-Ummantelung, Schutzart CL2P.
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:

Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Innenabschirmung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
E-Learning-Modul
Kataloge
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen
Ressourcen
E-Learning-Modul
Kataloge
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen