Artikelnummer: 1804A

Mikrofonkabel, Stern-Quad, 4 C #28 Str Versilberte Kupferlegierung, Geflecht aus 80% TC (verzinntes Kupfer), PVC-Ummantelung

Mikrofonkabel, Stern-Quad, 4 Leiter 28 AWG (19 x 40) Hochleitfähige versilberte Kupferlegierung, PP-Isolierung, 80 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mikrofon, Geringes Rauschen für Umgebungen mit hohem EMI-Anteil; symmetrisches analoges Bezugspegel-Audio

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 4 28 AWG 19x40 SCA - Versilberte Kupferlegierung (hohe Leitfähigkeit)

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PP – Polypropylen 0,008 Zoll (0,20 mm) 0,03 Zoll (0,76 mm) Blau, Weiß, Blau/Weißer Streifen, Weiß/Blauer Streifen

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 80 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,014 Zoll (0,36 mm) 0,115 Zoll (2,92 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,115 Zoll (2,92 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Leiter 65 Ohm/1000 Fuß 40 pF/Fuß (130 pF/m) 60 pF/Fuß (200 pF/m) 40 Ohm 66 % 1.6 Ampere pro Leiter @ 30 °C

Speisung

Nennspannung
100 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -30 °C bis +60 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,2 Zoll (30 mm) 1,2 Zoll (30 mm)

Maximale Zugspannung

9,2 lbs (4,2 kg)

Gewicht Kabelgebinde

9 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Anmerkungen

Vierfaches Anschlussschema: Die beiden blauen Drähte (oder Drähte, die einander direkt gegenüberliegen) werden miteinander verbunden, um einen Leiter zu bilden, und in ähnlicher Weise werden die beiden weißen Drähte (oder die übrigen Drähte) miteinander verbunden, um den zweiten Leiter zu bilden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.491 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.491 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1804A U4F500 Beige U4F Rolle 500 ft 612825123163 F
1804A J5C100 Schwarz, leuchtend-matt Rolle 100 ft 612825123149
1804A J5C500 Schwarz, leuchtend-matt Rolle 500 ft 612825123156 F
1804A G8M500 Mattgelb Rolle 500 ft 612825123132 F