Artikelnummer: 1812A

Mikrofonkabel, 2-Leiter 24 AWG, BC

24 AWG verseilt (42x40) BC-Leiter mit hoher Leitfähigkeit, PVC-Isolierung, doppelt blanke Kupferspirale Abschirmung (95 % Abdeckung), PVC-Ummantelung außen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robust, einsatzbereites Mikrofon für Studio- oder Live-Performance; symmetrisches analoges Audio

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Leiter
24 42x40 BC – Blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit) 0,024 Zoll 2

Anzahl der Leiter

2

Isolierung

Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,047 Zoll 0,0115 Zoll

Innere Ummantelung

Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,122 Zoll 0,013 Zoll

Äußere Abschirmung

Typ Material Abdeckung [%]
Spiralgeflecht/Monitor Blankes Kupfer (BC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
PVC – Polyvinylchlorid 0,213 Zoll 0,037 Zoll
0,037 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert Leiter DCR Leiterwiderstand Nennwert äußere Abschirmung DCR
23,3 Ohm/1000 Fuß 23,3 Ohm/1000 Fuß 5,3 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Leiter Nennkapazität Leiter zu anderem Leiter zu Abschirmung
33 pF/ft 54 pF/ft

Induktivität

Nenninduktivität
0,196 µH/Fuß

Speisung

Nicht-UL-Nennspannung
100 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

60 °C

Betriebstemperaturbereich

-30 °C bis +60 °C

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000 Fuß

Maximal empfohlene Zugspannung

10 lbs.

Minimaler Biegeradius der Nebenachse

2,25 Zoll

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.371 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.371 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
1812A B59328 Schwarz, matt Rolle 328 ft 612825123354
1812A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825123347
1812A B59N1000 Schwarz, matt Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825367116
1812A G7X1000 Blau, matt Rolle 1.000 ft 612825123385
1812A G7XN1000 Blau, matt Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825367109
1812A G7W1000 Grün, Matt Rolle 1.000 ft 612825123378
1812A G7WN1000 Grün, Matt Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825367093
1812A G7V328 Rot, Matt Rolle 328 ft 612825123361
1812A G7VN1000 Rot, Matt Haspel mit kleiner Trommel 1.000 ft 612825367086