Artikelnummer: 1813A

Audiokabel, 2-Leiter 24 AWG, BC

Audiokabel, 1-24 AWG Hochleitfähiges, verseiltes, blankes Kupferpaar mit PVC-Isolierung, +90 % blankes Kupfer-Spiralgeflecht, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mehrkanalige Verbindung zwischen Audiogeräten wie z. B. Mikrofonen, Lautsprecher, Verstärker, Mischpulte; Live-Veranstaltungen oder Studioton; Analog-Audio

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 24 AWG 27x38 BC – Blankes Kupfer (hohe Leitfähigkeit)

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Paar(e) PVC – Polyvinylchlorid 0,017 Zoll (0,43 mm) 0,059 Zoll mm Blau, Rot

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Spiralgeflecht/Monitor Blankes Kupfer (BC) 90 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,055 Zoll (1,4 mm) 0,236 Zoll

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,236 Zoll

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nenninduktivität Max. Bemessungsstrom
22,8 Ohm/1000 Fuß 33 pF/Fuß (110 pF/m) 61 pF/Fuß (200 pF/m) 0,219 µH/ft (0,719 µH/m) 3,9 Amp pro Leiter bei 25 ºC

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

11,6 Ohm/1000 Fuß (38,1 Ohm/km)

Speisung

Nennspannung
30 V

Temperatur

Betrieb
-30 °C bis +60 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
7,25 Zoll (184 mm) 7,25 Zoll

Maximale Zugspannung

10 Pfund (4.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

30 lbs/1000 Fuß

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.586 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.586 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
1813A B59328 Schwarz, matt Rolle 328 ft 612825123408 C
1813A B591000 Schwarz, matt Rolle 1.000 ft 612825123392 C

Ressourcen

Ressourcen