Artikelnummer: 8402

Mikrofonkabel, 2-Leiter 20 AWG, TC (verzinntes Kupfer)

(20 AWG verseilt (26x34) hochleitfähige Leiter aus TC (verzinntes Kupfer), EPDM-Gummiisolierung, Viskosegeflecht, Geflochtene Abschirmung aus TC (verzinntes Kupfer, 85 % Abdeckung), Baumwollhülle, CSPE – Ummantelung aus chlorsulfoniertem Polyethylen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Robust, einsatzbereites Mikrofon für Studio- oder Live-Performance; symmetrisches analoges Audio

Leiter

AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Leiter
20 26x34 TC – verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit) 0,083 Zoll 2

Anzahl der Leiter

2

Isolierung

Material Nenndurchmesser
EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 0,083 Zoll

Farbtafel

Nummer Farbe
1 Weiß
2 Schwarz

Äußere Abschirmung

Typ Material Abdeckung [%]
Geflecht Rayon® 85 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 85 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser Nennwanddicke Trennmaterial
CSPE – Chlorsulfoniertes Polyethylen 0,263 Zoll 0,035 Zoll Baumwollgeflecht

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR Nennwert Leiter DCR Leiterwiderstand Nennwert äußere Abschirmung DCR
10,2 Ohm/1000 Fuß 10,2 Ohm/1000 Fuß 3 Ohm/1000 Fuß

Kapazität

Nennkapazität Leiter zu Leiter Nennkapazität Leiter zu anderem Leiter zu Abschirmung
30 pF/ft 55 pF/ft

Induktivität

Nenninduktivität
0,18 µH/Fuß

Impedanz

Charakteristische Nennimpedanz
52 Ohm

Bemessungsstrom

Max. Empfohlener Bemessungsstrom [A]
4 Ampere pro Leiter bei 25 ºC

Speisung

Nicht-UL-Nennspannung
600 V RMS

Nenntemperatur, nicht UL

60 °C

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +60 °C

Gewicht Kabelgebinde

50 lbs/1000 Fuß

Maximale Zugspannung

98 lbs.

Mindestbiegeradius/Minor Axis

2,63 Zoll

Umgebung

Innenbereich (nicht für Riser- oder Plenum-Anwendungen)

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß UL

VW-1

Plenum (J/N)

Nein

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.378 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.378 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8402 001500 Braun Rolle 500 ft 612825206101
8402 001U1000 Braun UnReel 1.000 ft 612825206149