Artikelnummer: 8403

Mikrofonkabel, 3 C #20 Str TC (verzinntes Kupfer), Viskose & 90 % TC-Gewebe, PVC-Ummantelung

Mikrofonkabel, 3 Leiter 20 AWG (19 x 32) verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), PE-Isolierung, Rayon-Geflecht, 90 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mikrofon für niedrige Frequenzen oder Musikinstrumente; symmetrisches analoges Audio

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 3 20 AWG 19x32 TC – verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit)

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PE – Polyethylen 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,069 Zoll (1,8 mm) Klar, Schwarz, Rot

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Rayon® 90 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 90 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,033 Zoll (0,84 mm) 0,244 Zoll (6,20 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,244 Zoll (6,20 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Max. Bemessungsstrom
Leiter 10,2 Ohm/1000 Fuß 25 pF/Fuß (82 pF/m) 45 pF/Fuß (150 pF/m) 3.1 Ampere pro Leiter @ 25 °C

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

3,5 Ohm/1000 ft (11 Ohm/km)

Speisung

Nennspannung
600 V

Temperatur

Betrieb
-20 °C bis +80 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,4 Zoll (61 mm) 2,4 Zoll (61 mm)

Maximale Zugspannung

111 Pfund (50.3 kg)

Gewicht Kabelgebinde

41 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.466 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.466 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8403 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825206170 C
8403 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825206156 C

Ressourcen

Ressourcen