Artikelnummer: 8404

Mikrofonkabel, Stern-Quad, 4 C #20 Str TC (verzinntes Kupfer), Viskose & 85 % TC-Gewebe, PVC-Ummantelung

Mikrofonkabel, Stern-Quad, 4 Leiter 20 AWG (19 x 32) verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), PE-Isolierung, Rayon® Gewebe, 85 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
  • Technische Daten
  • Artikelnummern
  • Ressourcen

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mikrofon für niedrige Frequenzen oder Musikinstrumente; symmetrisches analoges Audio; rauscharm für Umgebungen mit hohem EMI-Anteil

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 4 20 AWG 19x32 TC – verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit)

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter PE – Polyethylen 0,016 Zoll (0,41 mm) 0,069 Zoll (1,8 mm) Klar, Schwarz, Rot, Grün

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Rayon® 85 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 85 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,032 Zoll (0,81 mm) 0,252 Zoll (6,40 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,252 Zoll (6,40 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Leiter 10,2 Ohm/1000 Fuß 23 pF/Fuß (75 pF/m) 45 Ohm 66 % 3.1 Ampere pro Leiter @ 25 °C

Speisung

UL-Nennspannung
300 V

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -20 °C bis +60 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,5 Zoll (64 mm) 2,5 Zoll (64 mm)

Maximale Zugspannung

100 lbs (45 kg)

Gewicht Kabelgebinde

46 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

AWM-Compliance

AWM 2094

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Material des Gesamtkabeltrenners: Rayon-Geflecht. Vierfaches Anschlussschema: Die beiden blauen Drähte (oder Drähte, die einander direkt gegenüberliegen) werden miteinander verbunden, um einen Leiter zu bilden, und in ähnlicher Weise werden die beiden weißen Drähte (oder die übrigen Drähte) miteinander verbunden, um den zweiten Leiter zu bilden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.497 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.497 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8404 060100 Chrom Rolle 100 ft 612825206187
8404 060500 Chrom Rolle 500 ft 612825206163 C
8404 0601000 Chrom Rolle 1.000 ft 612825206194 C
8404 060U1000 Chrom UnReel 1.000 ft 612825206200

Ressourcen

Ressourcen