Artikelnummer: 8407

Mikrofonkabel, Stern-Quad, 4 C #16 Str TC (verzinntes Kupfer), Viskose & 85 % TC-Gewebe, Baumwollgeflecht, CPE-Ummantelung

Mikrofonkabel, Stern-Quad, 4 Leiter 16 AWG (65 x 34) verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), EPDM-Isolierung, Rayon® Gewebe, 85 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, Baumwollgeflecht, CPE-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mikrofon für niedrige Frequenzen oder Musikinstrumente; symmetrisches analoges Audio; rauscharm für Umgebungen mit hohem EMI-Anteil

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 4 16 AWG 65x34 TC – verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit)

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 0,031 Zoll (0,79 mm) 0,12 Zoll (3,0 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Rayon® 20 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 85 %

Äußere Ummantelung

Separator Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
Baumwollgeflecht CPE – Chloriertes Polyethylen 0,043 Zoll (1,1 mm) 0,416 Zoll (10,6 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,416 Zoll (10,6 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennwert Impedanzeigenschaft Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Leiter 4 Ohm/1000 Fuß 30 pF/Fuß (98 pF/m) 44 Ohm 52 % 5,6 Ampere pro Leiter bei 25 °C

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

2,63 Ohm/1000 Fuß (8,63 Ohm/km)

Speisung

Nennspannung
600 V

Temperatur

Betrieb
-30 °C bis +60 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
4,1 Zoll (100 mm) 4,1 Zoll (100 mm)

Maximale Zugspannung

162 Pfund (73.5 kg)

Gewicht Kabelgebinde

111 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Vierfaches Anschlussschema: Die schwarzen und roten Drähte (oder Drähte, die einander direkt gegenüberliegen) werden miteinander verbunden, um einen Leiter zu bilden, und in ähnlicher Weise werden die weißen und grünen Drähte (oder die übrigen Drähte) miteinander verbunden, um den zweiten Leiter zu bilden.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.510 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8407 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825206262
8407 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825206279 C

Ressourcen

Ressourcen