Artikelnummer: 8408

Mikrofonkabel, 2-Leiter 16 AWG, TC (verzinntes Kupfer), CPE-Ummantelung

Mikrofonkabel, 2 Leiter 16 AWG verseilt (65x34) aus verzinntem Kupfer mit hoher Leitfähigkeit, EPDM-Gummiisolierung, Viskosegeflecht, Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht (85 % Abdeckung), Baumwollhülle, CSPE – Hochleistungsummantelung aus chlorsulfoniertem Polyethylen.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robust, einsatzbereites Mikrofon für Studio- oder Live-Performance; symmetrisches analoges Audio

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 16 65x34 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 0,037 Zoll (0,94 mm) 0,133 Zoll (3,38 mm) Schwarz, Weiß

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Rayon® 85 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 85 %

Äußere Ummantelung

Separator Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
Baumwollgeflecht CSPE – Chlorsulfoniertes Polyethylen 0,040 Zoll (1,0 mm) 0,38 Zoll (9,7 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Max. Bemessungsstrom
Leiter 4 Ohm/1000 Fuß 30 pF/Fuß (98 pF/m) 55 pF/Fuß (180 pF/m) 59 Ohm 5,6 Ampere pro Leiter bei 25 ºC (10 °C Temperaturanstieg)

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

2,4 Ohm/1000 Fuß (7,9 Ohm/km)

Speisung

Nennspannung
600 V

Temperatur

Betrieb
-30 °C bis +60 °C

Maximale Zugspannung

150 lbs (68 kg)

Gewicht Kabelgebinde

93 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Entflammbarkeit/Brandverhalten

VW-1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.467 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.467 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8408 001500 Braun Rolle 500 ft 612825355274 C

Ressourcen

Ressourcen