Artikelnummer: 8412

Mikrofonkabel, 2 C #20 Str TC (verzinntes Kupfer), Viskose & 85 % TC-Gewebe, Baumwollgeflecht, EPDM-Abschirmung

Mikrofonkabel, 2 Leiter 20 AWG (26 x 34) verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), EPDM-Isolierung, Rayon® Gewebe, 85 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, Baumwollgeflecht, EPDM-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robust, einsatzbereites Mikrofon für Studio- oder Live-Performance; symmetrisches analoges Audio

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 20 AWG 26x34 TC – verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit)

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 0,023 Zoll (0,58 mm) 0,083 Zoll (2,1 mm) Weiß, Schwarz

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Rayon® 85 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 85 %

Äußere Ummantelung

Separator Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
Baumwollgeflecht EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 0,035 Zoll (0,89 mm) 0,262 Zoll (6,65 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,262 Zoll (6,65 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Max. Bemessungsstrom
Leiter 10,6 Ohm/1000 Fuß 33 pF/Fuß (110 pF/m) 58 pF/Fuß (190 pF/m) 67 Ohm 4 Ampere pro Leiter @ 25 °C

Speisung

Nennspannung
600 V

Temperatur

Betrieb
-50 °C bis +90 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,6 Zoll (66 mm) 2,6 Zoll (66 mm)

Maximale Zugspannung

100 lbs (45 kg)

Gewicht Kabelgebinde

44 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Plenum-Nummer

8412P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.522 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.522 Revisionsdatum: 03.02.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8412 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825206361
8412 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825206385
8412 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825206330 C
8412 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825396987
8412 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825206378 C
8412 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825206347
8412 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft 612825206354 C
8412 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825206316 C
8412 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft 612825206323 C

Ressourcen

Ressourcen