Produktnummer: 8412P

Plenum Mikrofonkabel, 2-Leiter 20 AWG, CMP

20 AWG, 2 Verseilte (7x28) hochleitfähige Leiter aus TC (verzinntes Kupfer), FEP Teflon®-Isolierung, Geflecht-Abschirmung aus TC (verzinntes Kupfer) (85 %), FEP Teflon®-Ummantelung.

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Audio, Analog-Audio, Mikrofon

Leiter

Größe Verseilung Material
20 7x28 TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,074 Zoll (1,9 mm) Dunkelblau, klar

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Blankes Kupfer (BC) 90 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,198 Zoll (5,03 mm)

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nenninduktivität Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
9,5 Ohm/1000 ft (31 Ohm/km) 18,4 pF/ft (60,4 pF/m) 33,1 pF/ft (109 pF/m) 0,2 µH/ft (0,66 µH/m) 70 %

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

3,9 Ohm/1000 ft (13 Ohm/km)

Speisung

UL-Nennspannung
300 V RMS

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -70 °C bis +200 °C

Maximale Zugspannung

68 lbs (31 kg)

Gewicht Kabelgebinde

35 lbs/1000 ft (52 kg/km)

Umweltverträglichkeit

Außen – Freileitungen, Innen, Freileitungen – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

Keine Plenum-Nummer

8412

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.217 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.217 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
8412P 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825206415
8412P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825397182
8412P 009500 Weiß Rolle 500 ft 612825397175
8412P 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft 612825397168