Artikelnummer: 8423

Mikrofonkabel, 3 C #20 Str TC (verzinntes Kupfer), Viskose & 85 % TC-Gewebe, Baumwollgeflecht, EPDM-Abschirmung

Mikrofonkabel, 3 Leiter 20 AWG (26 x 34) verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), EPDM-Isolierung, Rayon® Gewebe, 85 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, Baumwollgeflecht, EPDM-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robust, einsatzbereites Mikrofon für Studio- oder Live-Performance; symmetrisches analoges Audio

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 3 20 AWG 26x34 TC – verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit)

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 0,023 Zoll (0,58 mm) 0,083 Zoll (2,1 mm) Weiß, Schwarz, Rot

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Rayon® 83 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 83 %

Äußere Ummantelung

Separator Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
Baumwollgeflecht EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 0,040 Zoll (1,0 mm) 0,272 Zoll (6,91 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,272 Zoll (6,91 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nenninduktivität Max. Bemessungsstrom
Leiter 10,2 Ohm/1000 Fuß 30 pF/Fuß (98 pF/m) 55 pF/Fuß (180 pF/m) 52 Ohm 0,18 µH/ft (0,59 µH/m) 4 Ampere pro Leiter @ 25 °C

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

3,3 Ohm/1000 ft (11 Ohm/km)

Speisung

Nennspannung
600 V

Temperatur

Betrieb
-50 °C bis +90 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,7 Zoll (69 mm) 2,7 Zoll (69 mm)

Maximale Zugspannung

88 lbs (40 kg)

Gewicht Kabelgebinde

53 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.514 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.514 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8423 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825206569
8423 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825206590
8423 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825206576 C

Ressourcen

Ressourcen