Artikelnummer: 8424

Mikrofonkabel, Stern-Quad, 4 C #20 Str TC (verzinntes Kupfer), Viskose & 85 % TC-Gewebe, Baumwollgeflecht, EPDM-Abschirmung, flexibel

Mikrofonkabel, Stern-Quad, 4 Leiter 20 AWG (26 x 34) verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), EPDM-Isolierung, Rayon® Gewebe, 85 % verzinnte Kupfergeflechtabschirmung, Baumwollgeflecht, EPDM-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Robust, einsatzbereites Mikrofon für Studio- oder Live-Performance; symmetrisches analoges Audio

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 4 20 AWG 26x34 TC – verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit)

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
Leiter EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 0,023 Zoll (0,58 mm) 0,083 Zoll (2,1 mm) Schwarz, Weiß, Rot, Grün

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Rayon® 85 %
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 85 %

Äußere Ummantelung

Separator Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
Baumwollgeflecht EPDM – Ethylen-Propylen-Dien-Monomer 0,036 Zoll (0,91 mm) 0,294 Zoll (7,47 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,294 Zoll (7,47 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennwert Impedanzeigenschaft Nenninduktivität Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit Max. Bemessungsstrom
Leiter 10,2 Ohm/1000 Fuß 47 pF/Fuß (150 pF/m) 52 Ohm 0,18 µH/ft (0,59 µH/m) 52 % 3.2 Ampere pro Leiter @ 25 °C

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

3,2 Ohm/1000 ft (10 Ohm/km)

Speisung

Nennspannung
600 V

Temperatur

Betrieb
-50 °C bis +90 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2,9 Zoll (74 mm) 2,9 Zoll (74 mm)

Maximale Zugspannung

87 lbs (39 kg)

Gewicht Kabelgebinde

61 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Vierfaches Anschlussschema: Die schwarzen und roten Drähte (oder Drähte, die einander direkt gegenüberliegen) werden miteinander verbunden, um einen Leiter zu bilden, und in ähnlicher Weise werden die weißen und grünen Drähte (oder die übrigen Drähte) miteinander verbunden, um den zweiten Leiter zu bilden. Material der äußeren Abschirmung: Baumwollumwicklung

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.467 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.467 Revisionsdatum: 07.09.2025

Fußnote

C – KISTE AUFGEROLLTE AUFMACHUNG.


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC Fußnote
8424 010100 Schwarz Rolle 100 ft 612825206606
8424 010250 Schwarz Rolle 250 ft 612825206620 C
8424 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825206583 C
8424 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825206804
8424 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825206613 C

Ressourcen

Ressourcen