Artikelnummer: 9452

Mikrofonkabel, 2C #24 Str TC (verzinntes Kupfer), Geräuschdämpfendes Band, O/A Folie, PVC-Ummantelung

Mikrofonkabel, 2 Leiter 24 AWG (19 x 36) verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit), PE-Isolierung, Geräuschdämpfendes Band, Gesamte Beldfoil®-Abschirmung, PVC-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Mikrofon für niedrige Frequenzen oder Musikinstrumente; symmetrisches analoges Audio; rauscharm für Umgebungen mit hohem EMI-Anteil

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 2 24 AWG 19x36 TC – verzinntes Kupfer (hohe Leitfähigkeit)

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung Anmerkungen
Leiter PE – Polyethylen 0,008 Zoll (0,20 mm) 0,04 Zoll (1,0 mm) Schwarz, Rot HDPE

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung Beidrahttyp
Band Textil (leitfähig) 100 % 24 AWG (19 x 36) TC (verzinntes Kupfer)
Band Bi-Laminat (Alum + Poly) 100 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,020 Zoll (0,51 mm) 0,135 Zoll (3,43 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,135 Zoll (3,43 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Leiter Nennkapazität Leitung-zu-Sonstige (Leitungen + Abschirmung) Nennwert Impedanzeigenschaft Nenninduktivität Max. Bemessungsstrom
Leiter 28,8 Ohm/1000 Fuß 30 pF/Fuß (98 pF/m) 58 pF/Fuß (190 pF/m) 56 Ohm 0,18 µH/ft (0,59 µH/m) 2.8 Ampere pro Leiter @ 25 °C

Nom äußere Abschirmung DCR@Cond DCR1-CNV

18,38 Ohm/1000 Fuß (60,30 Ohm/km)

Speisung

UL-Nennspannung Nennspannung
200 V 200 V

Temperatur

Betrieb
-40 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,6 Zoll (41 mm) 1,6 Zoll (41 mm)

Maximale Zugspannung

29 lbs (13 kg)

Gewicht Kabelgebinde

11 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenraum (nicht Riser oder Plenum), Innenraum

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.476 Revisionsdatum: 07.09.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.476 Revisionsdatum: 07.09.2025


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
9452 010500 Schwarz Rolle 500 ft 612825253174
9452 010U500 Schwarz UnReel 500 ft 612825254027
9452 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825253204
9452 010U1000 Schwarz UnReel 1.000 ft 612825253181

Ressourcen

Ressourcen