Artikelnummer: 4505ANH
12 GHz Koaxial, 4K UHD Präzisions-Videokoaxialkabel, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG Massiv, CMG-LS
12 GHz Koaxial, 4K UHD Präzisions-Videokabel, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG massiver 0,032" versilberter Kupferleiter, Gas-injizierter Schaum HDPE-Isolierung, Duofoil® mit dem Kern verbunden, Geflecht aus verzinntem Kupfer (95 % Abdeckung), LSZH-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Kapazität
Induktivität
Impedanz
Rückflussdämpfung
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Verzögerung
Speisung
Temperaturbereich
Mechanische Kenndaten
Standards
Anwendbare Umwelt- und andere Programme
Eignung
Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung
Plenum/Nicht-Plenum
Zugehörige Artikelnummern
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Werkzeuge
Referenzhandbücher
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Werkzeuge
Referenzhandbücher