Produktnummer: 4505P

12 GHz Koaxial, 4K UHD Präzisions-Videokabel, RG-59, 75 Ohm, 20 AWG Massiv, CMP

12 GHz, 4K UHD Präzisions-Videokabel, 75 Ohm RG-59 Typ 20 AWG massiv versilberter Kupferleiter, Schaum-FEP-Kern, Duofoil® mit dem Kern verbunden + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, CMP, Flamarrest®-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SMPTE 2082-1 12 GB/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 GB/s UHDTV, SMPTE 424M 3 GB/s HD-SDI 1080P

RG-Typ

59

Leiter

Anzahl der Elemente Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
1 20 AWG Massiv 0,032 Zoll SC – Versilbertes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen (Schaum) 0,133 Zoll (3,38 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,197 Zoll (5,00 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,197 Zoll (5,00 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5 MHz – 1600 MHz 23 dB
1600 MHz – 4500 MHz 21 dB
4500 MHz – 12000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,26 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,59 dB/100 Fuß
5 MHz 0,68 dB/100 Fuß
6 MHz 0,73 dB/100 Fuß
7 MHz 0,79 dB/100 Fuß
10 MHz 0,93 dB/100 Fuß
12 MHz 1,01 dB/100 Fuß
25 MHz 1,41 dB/100 Fuß
55 MHz 2,01 dB/100 Fuß
67,5 MHz 2,20 dB/100 Fuß
71,5 MHz 2,26 dB/100 Fuß
88,5 MHz 2,49 dB/100 Fuß
100 MHz 2,63 dB/100 Fuß
135 MHz 3,04 dB/100 Fuß
143 MHz 3,13 dB/100 Fuß
180 MHz 3,50 dB/100 Fuß
270 MHz 4,31 dB/100 Fuß
360 MHz 5,05 dB/100 Fuß
540 MHz 6,33 dB/100 Fuß
720 MHz 7,44 dB/100 Fuß
750 MHz 7,61 dB/100 Fuß
1000 MHz 8,96 dB/100 Fuß
1500 MHz 11,32 dB/100 Fuß
2000 MHz 13,38 dB/100 Fuß
2250 MHz 14,35 dB/100 Fuß
3000 MHz 17,00 dB/100 Fuß
4500 MHz 21,64 dB/100 Fuß
6000 MHz 25,78 dB/100 Fuß
12000 MHz 39,48 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
10,1 Ohm/1000 Fuß (33,1 Ohm/km) 2,5 Ohm/1000 Fuß (8,2 Ohm/km) 16,1 pF/ft (52,8 pF/m) 75 Ohm 84 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Rückflussdämpfung: Feste Brücke und Anschluss

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
2 Zoll (51 mm) 2 Zoll (51 mm)

Maximale Zugspannung

55 lbs (25 kg)

Gewicht Kabelgebinde

29 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

4505R

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.238 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.238 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge
4505P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft
4505P 0105000 Schwarz Rolle 5.000 ft
4505P 0061000 Blau, hell Rolle 1.000 ft
4505P 0065000 Blau, hell Rolle 5.000 ft
4505P 0081000 Grau Rolle 1.000 ft
4505P 0085000 Grau Rolle 5.000 ft
4505P 8771000 Natur Rolle 1.000 ft
4505P 8775000 Natur Rolle 5.000 ft
4505P 0071000 Lila Rolle 1.000 ft
4505P 0075000 Lila Rolle 5.000 ft
4505P 0021000 Rot Rolle 1.000 ft
4505P 0025000 Rot Rolle 5.000 ft
4505P 0091000 Weiß Rolle 1.000 ft
4505P 0095000 Weiß Rolle 5.000 ft
4505P 0041000 Gelb Rolle 1.000 ft
4505P 0045000 Gelb Rolle 5.000 ft