Artikelnummer: 4694F
12 GHz Koaxial, 4K UHD flexibles Präzisions-Videokoaxialkabel, RG-6/U-Typ, 75 Ohm, 18 AWG massiv SC, CM
12 GHz Koaxial, 4K UHD flexibles Präzisions-Videokabel, RG-6/U-Typ, 75 Ohm, 18 AWG massiver 0,040" versilberter Kupferleiter, Gas-injizierter Schaum HDPE-Isolierung, Abschirmung aus doppeltem verzinntem Kupfergeflecht (je 95 % Abdeckung), CM, PVC-Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Konstruktionsmerkmale
Leiter
Isolierung
Äußere Abschirmung
Äußere Ummantelung
Elektrische Kenndaten
Rückflussdämpfung
Dämpfung
Elektrik
Speisung
Mechanische Kenndaten
Temperatur
Biegeradius
Standards und Compliance
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Werkzeuge
Referenzhandbücher
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Werkzeuge
Referenzhandbücher
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen