Produktnummer: 4731P

12 GHz Koaxial, 4K UHD Präzisions-Videokoaxialkabel, RG-11/U-Typ, 75 Ohm, 14 AWG massiv SC, CMP

12 GHz, 4K UHD Präzisions-Videokoaxialkabel, 75 Ohm RG11 Typ 14 AWG massiv versilberter Kupferleiter, Schaum-FEP-Kern, Duofoil® mit dem Kern verbunden +95 % verzinntes Kupfergeflecht + Duofoil®, CMP, PVDF-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SMPTE 2082-1 12 GB/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 GB/s UHDTV, SMPTE 424M 3 GB/s HD-SDI 1080P

RG-Typ

11

Leiter

Anzahl der Elemente Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
1 14 AWG Massiv 0,064 Zoll SC – Versilbertes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen (Schaum) 0,274 Zoll (6,96 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %
3 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVDF – Polyvinylidenfluorid 0,348 Zoll (8,84 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,348 Zoll (8,84 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5 MHz – 1600 MHz 23 dB
1600 MHz – 4500 MHz 21 dB
4500 MHz – 12000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,16 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,31 dB/100 Fuß
5 MHz 0,36 dB/100 Fuß
6 MHz 0,39 dB/100 Fuß
7 MHz 0,41 dB/100 Fuß
10 MHz 0,48 dB/100 Fuß
12 MHz 0,52 dB/100 Fuß
25 MHz 0,71 dB/100 Fuß
55 MHz 1,03 dB/100 Fuß
67,5 MHz 1,13 dB/100 Fuß
71,5 MHz 1,16 dB/100 Fuß
88,5 MHz 1,29 dB/100 Fuß
100 MHz 1,36 dB/100 Fuß
135 MHz 1,57 dB/100 Fuß
143 MHz 1,62 dB/100 Fuß
180 MHz 1,82 dB/100 Fuß
270 MHz 2,28 dB/100 Fuß
360 MHz 2,70 dB/100 Fuß
540 MHz 3,46 dB/100 Fuß
720 MHz 4,15 dB/100 Fuß
750 MHz 4,26 dB/100 Fuß
1000 MHz 5,11 dB/100 Fuß
1500 MHz 6,64 dB/100 Fuß
2000 MHz 8,01 dB/100 Fuß
2250 MHz 8,65 dB/100 Fuß
3000 MHz 10,51 dB/100 Fuß
4500 MHz 13,61 dB/100 Fuß
6000 MHz 16,44 dB/100 Fuß
12000 MHz 25,89 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
6,3 Ohm/1000 ft (21 Ohm/km) 2,9 Ohm/1000 Fuß (9,5 Ohm/km) 16,1 pF/ft (52,8 pF/m) 75 Ohm 83 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V RMS

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
125 °C -20 °C bis +125 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,5 Zoll (89 mm) 3,5 Zoll (89 mm)

Maximale Zugspannung

145 Pfund (65.8 kg)

Gewicht Kabelgebinde

66 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – PlenumInnen-/Außenbereich, Innenbereich, Außenbereich, Sonnenlichtbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Freileitungen – bei Unterstützung durch Längstragseil

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR Euroklasse: Eca

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

4731R

Anmerkungen

(1) Nr. Elemente@Leiter1 :1 (vorher leer) (2) Größe@Leiter1 : 14 AWG (vorher 14) (3) Farbe@Farbtabelle1 01 : Weiß (vorher leer) (4) Abdeckung@äußereAbschirmung1 3 : 100 % (vorher leer) (5) Kabeldurchmesser (Nominal) : 0,348 Zoll (vorher leer) (6) Gewicht Kabelgebinde : 60 Pfund/1000 Fuß (vorher 78 Pfund/1000 Fuß)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.250 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.250 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
4731P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825419532