Artikelnummer: 4794ANH

12 GHz Koaxial, 4K UHD Präzisions-Videokabel, RG-7 Serie, 75 Ohm, 16 AWG massiv SC, LSZH Jkt

12 GHz, 4K UHD Präzisions-Videokabel, RG-7 Serie, 75 Ohm 16 AWG massiver 0,051 Zoll versilberter Kupferleiter, Hochdichte Polyethylen-Isolierung mit Gas-injiziertem Schaum, Duofoil® mit dem Kern verbunden + Geflecht aus verzinntem Kupfer (95 % Abdeckung) plus Beldfoil® mit Kurzschlussfalten, LSZH (raucharm und halogenfrei) Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SMPTE 2082-1 12 GB/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 GB/s UHDTV, SMPTE 424M 3 GB/s HD-SDI 1080P

Serie Typ

7

Leiter

Anzahl der Elemente Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
1 16 AWG Massiv 0,051 Zoll SC – Versilbertes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,225 Zoll (5,72 mm) Weiß

Tabellenhinweise

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %
3 Band Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 %

Tabellenhinweise

Band an den Nichtleiter geklebt

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,320 Zoll (8,13 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,320 Zoll (8,13 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5 MHz – 1600 MHz 23 dB
1600 MHz – 4500 MHz 21 dB
4500 MHz – 12000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,26 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,43 dB/100 Fuß
5 MHz 0,50 dB/100 Fuß
6 MHz 0,52 dB/100 Fuß
7 MHz 0,55 dB/100 Fuß
10 MHz 0,63 dB/100 Fuß
12 MHz 0,66 dB/100 Fuß
25 MHz 0,88 dB/100 Fuß
55 MHz 1,21 dB/100 Fuß
67,5 MHz 1,31 dB/100 Fuß
71,5 MHz 1,34 dB/100 Fuß
88,5 MHz 1,47 dB/100 Fuß
100 MHz 1,54 dB/100 Fuß
135 MHz 1,75 dB/100 Fuß
143 MHz 1,79 dB/100 Fuß
180 MHz 1,98 dB/100 Fuß
270 MHz 2,40 dB/100 Fuß
360 MHz 2,76 dB/100 Fuß
540 MHz 3,41 dB/100 Fuß
720 MHz 3,96 dB/100 Fuß
750 MHz 4,05 dB/100 Fuß
1000 MHz 4,70 dB/100 Fuß
1500 MHz 5,83 dB/100 Fuß
2000 MHz 6,80 dB/100 Fuß
2250 MHz 7,25 dB/100 Fuß
3000 MHz 8,48 dB/100 Fuß
4500 MHz 10,66 dB/100 Fuß
6000 MHz 12,47 dB/100 Fuß
12000 MHz 19,45 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
4 Ohm/1000 ft (13 Ohm/km) 1,9 Ohm/1000 Fuß (6,2 Ohm/km) 16,0 pF/ft (52,5 pF/m) 75 Ohm 85 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Rückflussdämpfung: Feste Brücke und Anschluss

Temperatur

Betrieb
-30 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
3,2 Zoll (81 mm) 3,2 Zoll (81 mm)

Maximale Zugspannung

84 lbs (38 kg)

Gewicht Kabelgebinde

59 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca, Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Dca-s1,d1,a1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Kennzeichnung, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

PF_4794ANH 1)# Elemente zu Leiter 1: In Stibo war Leerstelle und wurde jetzt zu 1. 2) Größe zu Leiter 1: – In Stibo war es 16, jetzt geändert auf 16AWG. 3) Durchmesser zu Leiter 1 (Nominal) – In Stibo war es 0,051 Zoll, jetzt geändert in 0,053 Zoll. 3) Farbe zu Farbkarte 1 01: – In Stibo war blank, jetzt geändert in Weiß. 4) Material zu Leiter 1 – In Stibo ist es versilbertes Kupfer, aber in BPCS zeigt es GEGLÜHTER, MASSIV VERSILBERTER KUPFERDRAHT 5) Kabeldurchmesser (nominal) – In Stibo war es leer, jetzt geändert auf 0,320 Zoll. 6) Kabelgewicht (Großpackung) – In Stibo war es 56 lbs/1000 Fuß, jetzt geändert auf 59 lbs/1000 Fuß.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.189 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.189 Revisionsdatum: 29.04.2024