4794RX5

12 GHz 5 Koaxial, 4K UHD Präzisions-Videokabel, RG-7 Serie, 75 Ohm, 16 AWG Massiv, CMR

…
12 GHz, 4K UHD Präzisions-Videokabel, RG-7 Serie, 75 Ohm 5 Koaxial 16 AWG massiv 0,051 Zoll versilberter Kupferleiter, Hochdichte Polyethylen-Isolierung mit Gas-injiziertem Schaum, Duofoil® mit dem Kern verbunden + Geflecht aus verzinntem Kupfer (95 % Abdeckung) plus Beldfoil® mit Kurzschlussfalten, Innen- und Außenummantelung aus PVC
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

SMPTE 2082-1 12 GB/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 GB/s UHDTV, SMPTE 424M 3 GB/s HD-SDI 1080p

Physikalische Merkmale (allgemein)
Leiter
AWG Verseilung Material Nenndurchmesser Anzahl der Koaxialkabel
16 Massiv SC – Versilbertes Kupfer 0,051 Zoll 5
Isolierung
Material Nenndurchmesser
PE – Polyethylen (Schaum) 0,225 Zoll

Tabellenhinweise

Gas-injiziert

Innenabschirmung
Typ Layer Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung [%]
Band 1 Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
Geflecht 2 Verzinntes Kupfer (TC) 95 %
Band 3 Bi-Laminat (Alum + Poly) Beldfoil® 100 %
Innere Ummantelung
Material Nenndurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,320 Zoll
Äußere Ummantelung
Material Nenndurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 1,068 Zoll
Elektrische Kenndaten
Leiter DCR
Nennwert Leiter DCR Äußerer Leiter DCR
4,0 Ohm/1000 Fuß 1,9 Ohm/1000 Fuß
Kapazität
Nennkapazität Leiter zu Abschirmung
16,0 pF/Fuß
Impedanz
Charakteristische Nennimpedanz
75 Ohm
Rückflussdämpfung
Frequenz [MHz] Minimale Rückflussdämpfung (RL)
5 MHz – 1600 MHz 23 dB
1600 MHz – 4500 MHz 21 dB
4500 MHz – 12000 MHz 15 dB
Hohe Frequenz (Nennwert/typisch)
Frequenz [MHz] Nominalwert Einfügungsverlust
1 MHz 0,26 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,43 dB/100 Fuß
5 MHz 0,50 dB/100 Fuß
6 MHz 0,52 dB/100 Fuß
7 MHz 0,55 dB/100 Fuß
10 MHz 0,63 dB/100 Fuß
12 MHz 0,66 dB/100 Fuß
25 MHz 0,88 dB/100 Fuß
55 MHz 1,21 dB/100 Fuß
67,5 MHz 1,31 dB/100 Fuß
71,5 MHz 1,34 dB/100 Fuß
88,5 MHz 1,47 dB/100 Fuß
100 MHz 1,54 dB/100 Fuß
135 MHz 1,75 dB/100 Fuß
143 MHz 1,79 dB/100 Fuß
180 MHz 1,98 dB/100 Fuß
270 MHz 2,47 dB/100 Fuß
360 MHz 2,86 dB/100 Fuß
540 MHz 3,53 dB/100 Fuß
720 MHz 4,09 dB/100 Fuß
750 MHz 4,18 dB/100 Fuß
1000 MHz 4,85 dB/100 Fuß
1500 MHz 5,99 dB/100 Fuß
2000 MHz 6,96 dB/100 Fuß
2250 MHz 7,42 dB/100 Fuß
3000 MHz 8,66 dB/100 Fuß
4500 MHz 10,99 dB/100 Fuß
6000 MHz 12,98 dB/100 Fuß
12000 MHz 19,94 dB/100 Fuß
Verzögerung
Nominale Verzögerung Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (VP) [%]
1,21 ns/Fuß 84 %
Speisung
UL-Nennspannung
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Rückflussdämpfung: Feste Brücke und Anschluss

Temperaturbereich

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis +75 °C

Mechanische Kenndaten

Gewicht Kabelgebinde

438 lbs.

Maximale Zugspannung

420 lbs.

Min. Biegeradius (gesamt)

10,7 Zoll

Min. Biegeradius (jedes Koaxialkabel)

3,2 Zoll

Standards

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Serie Typ

7

Anwendbare Umwelt- und andere Programme

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV); EU-Richtlinie 2002/96/EC (WEEE); EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR); EU-Richtlinie 2011/65/EU (ROHS II)

EU CE-Zeichen

Ja

EU REACH SVHC Compliance (JJJJ-MM-TT)

2019-04-01

Eignung

Eignung – Freileitungen

Ja – nur schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – Erdverlegung

Nein

Eignung – Explosionsgefährdete Umgebungen

Nein

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja – nur schwarz

Entflammbarkeit, LS0H, Toxizitätsprüfung

Entflammbarkeit gemäß UL

UL1666 senkrechter Schacht

Plenum/Nicht-Plenum

Plenum (J/N)

Nein

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.114 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
4794RX5 B59CUT Schwarz, matt Rolle
4794RX5 B59500 Schwarz, matt Rolle 500 ft 612825443230