Artikelnummer: 4855ANH

12 GHz Koaxial, 4K UHD Präzisions-Videokoaxialkabel, RG-59 Mini, 75 Ohm, 23 AWG massiv SC, LSZH Jkt

12 GHz Koaxial, 4K UHD Präzisions-Videokabel, RG-59 Mini, 75 Ohm, 23 AWG massiver 0,023" versilberter Kupferleiter, Gas-injizierter Schaum HDPE-Isolierung, Duofoil® mit dem Kern verbunden, Geflecht aus verzinntem Kupfer (95 % Abdeckung), LSZH-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    EMEA | Amerika
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SMPTE 2082-1 12 GB/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 GB/s UHDTV, SMPTE 424M 3 GB/s HD-SDI 1080P

Leiter

Anzahl der Elemente Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
1 23 AWG Massiv 0,023 Zoll SC – Versilbertes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,102 Zoll (2,59 mm) Weiß

Tabellenhinweise

Gas-injiziert

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duofoil® 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
LSZH – Raucharm und halogenfrei (flammhemmend) 0,159 Zoll (4,04 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,159 Zoll (4,04 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5 MHz – 1600 MHz 23 dB
1600 MHz – 4500 MHz 21 dB
4500 MHz – 12000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,39 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,78 dB/100 Fuß
5 MHz 0,92 dB/100 Fuß
6 MHz 1 dB/100 Fuß
7 MHz 1,08 dB/100 Fuß
10 MHz 1,2 dB/100 Fuß
12 MHz 1,3 dB/100 Fuß
25 MHz 1,8 dB/100 Fuß
55 MHz 2,6 dB/100 Fuß
67,5 MHz 2,83 dB/100 Fuß
71,5 MHz 2,93 dB/100 Fuß
88,5 MHz 3,22 dB/100 Fuß
100 MHz 3,39 dB/100 Fuß
135 MHz 3,84 dB/100 Fuß
143 MHz 4,00 dB/100 Fuß
180 MHz 4,41 dB/100 Fuß
270 MHz 5,44 dB/100 Fuß
360 MHz 6,34 dB/100 Fuß
540 MHz 7,85 dB/100 Fuß
720 MHz 9,09 dB/100 Fuß
750 MHz 9,28 dB/100 Fuß
1000 MHz 10,8 dB/100 Fuß
1500 MHz 13,2 dB/100 Fuß
2000 MHz 15,3 dB/100 Fuß
2250 MHz 16,3 dB/100 Fuß
3000 MHz 19,0 dB/100 Fuß
4500 MHz 23,6 dB/100 Fuß
6000 MHz 27,7 dB/100 Fuß
12000 MHz 41,2 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
19,7 Ohm/1000 Fuß (64,6 Ohm/km) 3,9 Ohm/1000 ft (13 Ohm/km) 16,3 pF/ft (53,5 pF/m) 75 Ohm 82 %

Speisung

Nennspannung
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Rückflussdämpfung: Feste Brücke und Anschluss

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -30 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,59 Zoll (40,4 mm) 1,59 Zoll (40,4 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

17 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Euroklasse Dca, Innenbereich, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

​​​​​​​CPR-Compliance

CPR-Euroklasse: Dca-s1,d1,a1; CPR UKCA-Klasse: Dca-s1,d1,a1

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

Compliance mit Vorschriften im Vereinigten Königreich

UKCA-Kennzeichnung

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Die Drucklegende enthält sequenzielle Markierungen.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.198 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.198 Revisionsdatum: 29.04.2024

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
4855ANH G753280 Aquamarin Rolle 100 m 612825443452
4855ANH G751000 Aquamarin Rolle 305 m 612825443353
4855ANH G751640 Aquamarin Rolle 500 m 612825443407
4855ANH 0103280 Schwarz Rolle 100 m 612825443490
4855ANH 0101000 Schwarz Rolle 305 m 612825443391
4855ANH 0101640 Schwarz Rolle 500 m 612825443445
4855ANH 0063280 Blau Rolle 100 m 612825443476
4855ANH 0061000 Blau Rolle 305 m 612825443377
4855ANH 0061640 Blau Rolle 500 m 612825443421
4855ANH N3U3280 Grün Rolle 100 m 612825443469
4855ANH N3U1000 Grün Rolle 305 m 612825443360
4855ANH N3U1640 Grün Rolle 500 m 612825443414
4855ANH 0071000 Lila Rolle 305 m 612825443384
4855ANH 0071640 Lila Rolle 500 m 612825443438