Produktnummer: 4855P

12 GHz Koaxial, 4K UHD Präzisions-Videokoaxialkabel, Mini RG-59, 75 Ohm, 23 AWG massiv SC, CMP

12 GHz, 4K UHD Präzisions-Videokoaxialkabel, 75 Ohm Mini RG-59 Typ 23 AWG massiv versilberter Kupferleiter, Schaum-FEP-Kern, Duofoil® mit dem Kern verbunden + 95 % verzinntes Kupfergeflecht, CMP, Flamarrest®-Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

SMPTE 2082-1 12 GB/s UHDTV, SMPTE 2081-1 6 GB/s UHDTV, SMPTE 424M 3 GB/s HD-SDI 1080P

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Anzahl der Elemente Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
1 23 AWG Massiv 0,023 Zoll SC – Versilbertes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen (Schaum) 0,102 Zoll (2,59 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Layer Abschirmungstyp außen Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,159 Zoll (4,04 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,159 Zoll (4,04 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5 MHz – 1600 MHz 23 dB
1600 MHz – 4500 MHz 21 dB
4500 MHz – 12000 MHz 15 dB

Dämpfung

Frequenz Nom. Dämpfung
1 MHz 0,39 dB/100 Fuß
3,58 MHz 0,78 dB/100 Fuß
5 MHz 0,91 dB/100 Fuß
6 MHz 1,00 dB/100 Fuß
7 MHz 1,07 dB/100 Fuß
10 MHz 1,26 dB/100 Fuß
12 MHz 1,37 dB/100 Fuß
25 MHz 1,91 dB/100 Fuß
55 MHz 2,72 dB/100 Fuß
67,5 MHz 2,99 dB/100 Fuß
71,5 MHz 3,06 dB/100 Fuß
88,5 MHz 3,38 dB/100 Fuß
100 MHz 3,58 dB/100 Fuß
135 MHz 4,13 dB/100 Fuß
143 MHz 4,25 dB/100 Fuß
180 MHz 4,75 dB/100 Fuß
270 MHz 5,86 dB/100 Fuß
360 MHz 6,85 dB/100 Fuß
540 MHz 8,58 dB/100 Fuß
720 MHz 10,11 dB/100 Fuß
750 MHz 10,34 dB/100 Fuß
1000 MHz 12,17 dB/100 Fuß
1500 MHz 15,25 dB/100 Fuß
2000 MHz 17,94 dB/100 Fuß
2250 MHz 19,17 dB/100 Fuß
3000 MHz 22,65 dB/100 Fuß
4500 MHz 28,71 dB/100 Fuß
6000 MHz 33,96 dB/100 Fuß
12000 MHz 50,95 dB/100 Fuß

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert äußere Abschirmung DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
23,7 Ohm/1000 Fuß 3,5 Ohm/1000 ft (11 Ohm/km) 16,6 pF/ft (54,5 pF/m) 75 Ohm 80 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V RMS

Hinweise zu elektrischen Kenndaten

Rückflussdämpfung: Feste Brücke und Anschluss

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
75 °C -20 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
1,5 Zoll (38 mm) 1,5 Zoll (38 mm)

Maximale Zugspannung

40 lbs (18 kg)

Gewicht Kabelgebinde

20 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Plenum, Innenbereich

Entflammbarkeit/Brandverhalten

NFPA 262, FT6

NEC/UL-Compliance

Artikel 800, CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Keine Plenum-Nummer

4855R

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.264 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.264 Revisionsdatum: 29.04.2024


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Wicklung Länge UPC
4855P 0101000 Schwarz Rolle 1.000 ft 612825419785
4855P 0061000 Blau Rolle 1.000 ft 612825419761
4855P 0051000 Grün Rolle 1.000 ft 612825419754
4855P 0031000 Orange Rolle 1.000 ft 612825419747
4855P 0021000 Rot Rolle 1.000 ft 612825419730
4855P 0071000 Violett Rolle 1.000 ft 612825419778