Artikelnummer: 4855R16

4K UHD 16 Koaxialkabel für 12G-SDI, 75 Ohm, Mini RG-59, 23 AWG massiv SC, Folie + 95 % TC-Geflecht, PVC-Ummantelung, CMR

12 GHz, 4K UHD Präzisions-Videokabel, Mini RG-59, 75 Ohm 16 Koaxial 23 AWG massiv 0,023 Zoll versilberter Kupferleiter, Hochdichte Polyethylen-Isolierung mit Gas-injiziertem Schaum, Duofoil® mit dem Kern verbunden, Geflecht aus verzinntem Kupfer (95 % Abdeckung), Innen- und Außenummantelung aus PVC

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar
4855R16

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Ultra-High Definition Digitalvideo, 4K Single-Link 12 Gb/s UHDTV, 4K D-Cinema, 8K Quad-Link UHDTV, HD-SDI 1080p

RG-Typ

Mini 59

Leiter

Größe Verseilung Nennwert Durchmesser Material
23 AWG Massiv 0,023 Zoll SC – Versilbertes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung
PE – Polyethylen (Schaum) 0,102 Zoll (2,59 mm)

Innenabschirmung

Layer Abschirmungstyp Material Material-Handelsbezeichnung Abdeckung
1 Band Trilaminat (Alum + Poly + Alum) Duobond® II 100 %
2 Geflecht Verzinntes Kupfer (TC) 95 %

Innere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,159 Zoll (4,04 mm)

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 0,917 Zoll (23,3 mm)

Rückflussdämpfung

Frequenz Min. Rückflussdämpfung
5–1600 MHz 23 dB
1600–4500 MHz 21 dB
4500–12000 MHz 15 dB

Elektrik

Nennwert Leiter DCR Nennwert Innenabschirmung DRC Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Nennwert Impedanz Nennwert Ausbreitungsgeschwindigkeit
19,7 Ohm/1000 Fuß (64,6 Ohm/km) 3,8 Ohm/1000 ft (12 Ohm/km) 16,3 pF/ft (53,5 pF/m) 75 Ohm 82 %

Speisung

UL-Nennspannung
300 V RMS (CMR)

Temperatur

UL-Temperatur Betrieb
60 °C -30 °C bis +75 °C

Biegeradius

Mindestinstallation
9,2 Zoll

Maximale Zugspannung

528 lbs (239 kg)

Gewicht Kabelgebinde

397 lbs/1000 Fuß

Umweltverträglichkeit

Innenbereich – Riser, Innenbereich, Außenbereich – nur Schwarz, Freileitungen – nur Schwarz, bei Unterstützung durch Längstragseil

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

UL1666 senkrechter Schacht, FT4

NEC/UL-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), REACH, EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2), EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 29.04.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.18 Revisionsdatum: 29.04.2024