Artikelnummer: 7804C
SMPTE 311M Kabel, 2 Glasfaser, 2-Leiter 24 AWG, 2-Leiter 16 AWG, Belflex® Ummantelung, CMR
SMPTE 311M HDTV-Kabel, stark, 2 Singlemode-Fasern, 2 TC-Leiter (verzinntes Kupfer) 24 AWG verseilt (7x32) und 2 TC Leiter (verzinntes Kupfer) 16 AWG verseilt (65x34), PVC-Isolierung Geflecht aus TC (verzinntes Kupfer) (95 % Abdeckung), CMR-Klassifizierung, Belflex® Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
-
Globale Bestandsaufnahme:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mehrleiter
Mehrleiter – Leiter und Isolierung
Mehrleiter Farbtafel
Mehrleiter UL-Spannung
Glasfaser
Aufbau der Glasfaserkabel
Puffer-Spezifikation
Kabel gesamt
Äußere Ummantelung
Abschirmung gesamt
Geltende Standards und Umweltprogramme
Eignung
Flammtest
Plenum/Nicht-Plenum
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Ratgeber
Technische Informationen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technische Informationen
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen