Artikelnummer: 7804LW
SMPTE 311M Kabel für leichte Beanspruchung, 2 Glasfaser, 2-Leiter 24 AWG, 4-Leiter 20 AWG, Belflex® Ummantelung
SMPTE 311M Kabel für leichte Beanspruchung, 2 Singlemode-Fasern, 2 TC-Leiter 24 AWG (7x32) und 4 TC-Leiter 20 AWG (19x32), PE-Isolierung, Geflecht aus TC (verzinntes Kupfer) (95 % Abdeckung), Belflex® Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mehrleiter
Mehrleiter – Leiter und Isolierung
Mehrleiter Farbtafel
Mehrleiter UL-Spannung
Glasfaser
Aufbau der Glasfaserkabel
Puffer-Spezifikation
Kabel gesamt
Äußere Ummantelung
Abschirmung gesamt
Geltende Standards und Umweltprogramme
Eignung
Flammtest
Plenum/Nicht-Plenum
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technische Informationen
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Ratgeber
Technische Informationen