7804PX

SMPTE 311M Kabel, 2 Glasfaser, 2-Leiter 24 AWG, 4-Leiter 20 AWG, PVDF-Ummantelung, E/A-CMP

…
Industriestandard SMPTE 311M Kabel, 2 Singlemode-Fasern, 2 TC-Leiter 24 AWG (7x32) und 4 TC-Leiter 20 AWG (19x32), PVC-Isolierung, Geflecht aus TC (verzinntes Kupfer) (95 % Abdeckung), PVDF-Ummantelung, CMP für den Innen-/Außenbereich

Verfügbare Regionen: Nord- und Südamerika
Produktbenachrichtigungen erhalten

Technische Daten
Produktbeschreibung

Mögliche Anwendungen

Innenbereich/Außenbereich, Broadcast, Studios, SMPTE 311

Mehrleiter
Mehrleiter – Leiter und Isolierung
Komponente Anzahl der Leiter AWG Verseilung Material Nennwert Leiter DCR Isolierungsmaterial Nenndurchmesser der Isolierung
24 AWG 2 24 7x32 TC – Verzinntes Kupfer 23,3 Ohm/1000 Fuß FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,038 Zoll
20 AWG 4 20 19x32 TC – Verzinntes Kupfer 8,8 Ohm/1000 Fuß FEP – Fluoriertes Ethylenpropylen 0,054 Zoll
Mehrleiter Farbtafel
Beschreibung Farbe
24 AWG Rot
24 AWG Grau
20 AWG Weiß
20 AWG Weiß
20 AWG Schwarz
20 AWG Schwarz

Abschirmung

Geflecht(e)

Nennwert äußere Abschirmung DCR am Leiter DCR1_CP_MC

3,5 Ohm/1000 Fuß

Mehrleiter UL-Spannung
UL Beschreibung UL-Nennspannung
24 AWG 300 V RMS
20 AWG 300 V RMS
Glasfaser
Aufbau der Glasfaserkabel
Fasertyp Faseranzahl
OS2, G.657.A2 2

Farbcodierung der Faser

Gelb/Blau

Puffer-Spezifikation
Pufferdurchmesser
900 µm

Felddurchmesser

9,2 µm

Wellenlänge am optischen SM1

1310nm, 1550 nm

Max. Dämpfung bei 1310 nm

0,50 dB/km

Max. Dämpfung bei 1550 nm

0,50 dB/km

Kabel gesamt

Leitermaterial:

Verzinntes Kupfer

Äußere Ummantelung
Nenndurchmesser
0,249 Zoll
Abschirmung gesamt
Layer 1 Typ Material Abdeckung
Gesamt Geflecht TC – Verzinntes Kupfer 80 %

Ummantelung

PVDF

Nenndurchmesser an der äußeren Ummantelung 1 1_CP_OV

0,259 Zoll

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis 75 °C

Temperaturbereich für die Installation

0 °C bis 75 °C

Lagertemperaturbereich

-20 °C bis 75 °C

Maximale Zugspannung

1350 N

Gewicht Kabelgebinde

59 lbs/1000 Fuß

Geltende Standards und Umweltprogramme

NEC/(UL)-Compliance

CMP

CEC/C(UL)-Compliance

CMP

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

Ja

Eignung

Eignung – Freileitungen

Ja – Bei Unterstützung durch Längstragseil

Eignung – innen

Ja

Eignung – Außenbereich

Ja

Eignung – Beständigkeit gegen Sonneneinstrahlung

Ja

Flammtest

Entflammbarkeit gemäß UL

UL910 Steiner-Tunnel

Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL)

FT6

Geschichte

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.15 Revisionsdatum: 27.02.2024

Artikelnummer
Artikelnr. Farbe Länge
7804PX 0101000 Schwarz 1.000 ft
7804PX 0104000 Schwarz 4.000 ft