Artikelnummer: 7804WB
Industriestandard SMPTE 311M, 2 Glasfaser, 2-Leiter 24 AWG, 4-Leiter 20 AWG, PE-Ummantelung
Industriestandard SMPTE 311M Kabel, 2 Singlemode-Fasern, 4 TC Leiter 20 AWG (19x32), 2 TC Leiter 24 AWG (7x32), PE-Isolierung, Geflecht aus TC (verzinntes Kupfer) (95 % Abdeckung), Feuchtigkeitsdichtes Band, Ummantelung aus Polyethylen
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mehrleiter
Mehrleiter – Leiter und Isolierung
Mehrleiter Farbtafel
Mehrleiter-Verkabelung
Mehrleiter Nicht-UL Spannung
Glasfaser
Aufbau der Glasfaserkabel
Puffer-Spezifikation
Kabel gesamt
Äußere Ummantelung
Abschirmung gesamt
Geltende Standards und Umweltprogramme
Eignung
Plenum/Nicht-Plenum
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Ratgeber
Technische Informationen
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Technische Informationen