Artikelnummer: 7817A
SMPTE 311M Doppelummantelung, 2 Glasfaser, 2-Leiter 24 AWG, 4-Leiter 20 AWG
12 mm Doppelummantelung SMPTE 311M Studiokabel, 4 Stromleiter, SM Fasern mit 24 and 20 AWG verseilt (7x32 und 19x32) TC-Leiter (verzinntes Kupfer), PE-Isolierung, Geflochtene Abschirmung aus TC (verzinntes Kupfer, 85 % Abdeckung), Belflex® Ummantelung
-
Verfügbarkeit:
-
Status:
Technische Daten
Produktbeschreibung
Mehrleiter
Mehrleiter – Leiter und Isolierung
Mehrleiter Farbtafel
Mehrleiter innere Ummantelung
Mehrleiter UL-Spannung
Glasfaser
Aufbau der Glasfaserkabel
Puffer-Spezifikation
Kabel gesamt
Äußere Ummantelung
Abschirmung gesamt
Geltende Standards und Umweltprogramme
Eignung
Flammtest
Plenum/Nicht-Plenum
Produkthinweise
Geschichte
Information
Artikelnummer
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Ratgeber
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen
Ressourcen
Product Bulletin
Kataloge
Dokumentation zur Einhaltung der Bestimmungen