Artikelnummer: 7818A

SMPTE 311M Kabel für raue Umgebungen, 2 Glasfaser, 2-Leiter 24 AWG, 4-Leiter 20 AWG, Ummantelung aus Polyurethan

SMPTE 311M Kabel für raue Umgebungen, 2 Singlemode-Fasern, 2 TC-Leiter 24 AWG (7x32) und 4 TC-Leiter 20 AWG (19x32), PE-Isolierung, Geflecht aus TC (verzinntes Kupfer) (95 % Abdeckung), Ummantelung aus Polyurethan

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

SMPTE 311M KAMERAKABEL

Mehrleiter – Leiter und Isolierung

Komponente Anzahl der Leiter AWG Verseilung Material Nennwert Leiter DCR Isolierungsmaterial Nenndurchmesser der Isolierung
24 AWG 2 24 7x32 TC – Verzinntes Kupfer 23,3 Ohm/1000 Fuß PE – Polyethylen 0,043 Zoll
20 AWG 4 20 19x32 TC – Verzinntes Kupfer 8,8 Ohm/1000 Fuß PE – Polyethylen 0,057 Zoll

Mehrleiter Farbtafel

Beschreibung Farbe
24 AWG Rot
24 AWG Grau
20 AWG Schwarz
20 AWG Weiß
20 AWG Weiß/Schwarz
20 AWG Schwarz/Weiß

Abschirmung

Geflecht

Mehrleiter Nicht-UL Spannung

Nicht-UL Beschreibung Nicht-UL-Nennspannung
24 AWG 300 V RMS
20 AWG 300 V RMS

Aufbau der Glasfaserkabel

Fasertyp Faseranzahl
OS2, G.657.A2 2

Farbcodierung der Faser

Gelb/Blau

Puffer-Spezifikation

Puffermaterial Pufferdurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 900 µm

Felddurchmesser

9,2 µm

Wellenlänge am optischen SM1

1310 nm, 1550 nm

Max. Dämpfung bei 1310 nm

0,50 dB/km

Max. Dämpfung bei 1550 nm

0,50 dB/km

Leitermaterial:

Verzinntes Kupfer

Äußere Ummantelung

Material Nenndurchmesser
PUR – Polyurethan 0,357 Zoll

Abschirmung gesamt

Layer 1 Typ Material Abdeckung
Gesamt Geflecht TC – Verzinntes Kupfer 95 %

Ummantelung

PUR

Nenndurchmesser an der äußeren Ummantelung 1 1_CP_OV

0,357 Zoll

Betriebstemperaturbereich

--40 °C bis +75 °C

Temperaturbereich für die Installation

-10 °C bis +70 °C

Lagertemperaturbereich

-40 °C bis +75 °C

Maximale Zugspannung

450 lbs.

Gewicht Kabelgebinde

69 lbs/1000 Fuß

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU CE-Zeichen

Ja

CPR-Euroklasse

Fca

Plenum (J/N)

N

Keine Plenum-Nummer

7804R, 7804WB

Plenum-Nummer

7804P

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.246 Revisionsdatum: 27.11.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.246 Revisionsdatum: 27.11.2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Länge Fußnote
7818A 0101000 Schwarz 612825352259 1.000 ft C
7818A 0103280 Schwarz 612825189916 3.280 ft