Artikelnummer: 7824R

3-Kanal SMPTE-Stadium-Kabel, 6 Glasfaser, 6-Leiter 18 AWG, 6-Leiter 24 AWG, CMR

3-Kanal SMPTE-Stadium-Kabel, 6 Singlemode-Faser, 6 TC Leiter (19x30) 18 AWG und 6 TC Leiter (7x32) 24 AWG, PVC-Isolierung, Beldfoil-Abschirmung, PVC-Ummantelung, Riser

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Status:
    Aktiv

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

3-Kanal Composite-Kamerakabel

Mehrleiter – Leiter und Isolierung

Komponente Anzahl der Leiter AWG Verseilung Material Nennwert Leiter DCR Isolierungsmaterial Nenndurchmesser der Isolierung
Quad 1, Quad 2, Quad 3 6 24 7x32 TC – Verzinntes Kupfer 23,3 Ohm/1000 Fuß PVC – Polyvinylchlorid 0,038 Zoll
Quad 1, Quad 2, Quad 3 6 18 19x30 TC – Verzinntes Kupfer 6,67 Ohm/1000 Fuß PVC – Polyvinylchlorid 0,080 Zoll

Mehrleiter Farbtafel

Beschreibung Farbe
Quad 1 – 24 AWG Rot
Quad 1 – 24 AWG Grau
Quad 1 – 18 AWG Weiß
Quad 1 – 18 AWG Schwarz
Quad 2 – 24 AWG Rot/Gelb
Quad 2 – 24 AWG Grau/Gelb
Quad 2 – 18 AWG Weiß/Gelb
Quad 2 – 18 AWG Schwarz/Gelb
Quad 3 – 24 AWG Rot/Orange
Quad 3 – 24 AWG Grau/Orange
Quad 3 – 18 AWG Weiß/Orange
Quad 3 – 18 AWG Schwarz/Orange

Abschirmung

Verschiedene oder spezifische

Mehrleiter Innenabschirmung

Layer Typ d. Innenabschirmung Abschirmungsmaterial innen Abschirmungsabdeckung innen Beidraht AWG Beidraht-Verseilung Beidrahtmaterial Beidrahtdurchmesser Beidrahtposition
Jedes Viererbündel Band Al/Poly (Folie in) 100,0 % 22 7x30 TC – Verzinntes Kupfer 0,030 Zoll Unter jedem Quad-Abschirmungsband

Mehrleiter UL-Spannung

UL Beschreibung UL-Nennspannung
24 AWG 300 V RMS
18 AWG 300 V RMS

Aufbau der Glasfaserkabel

Fasertyp Faseranzahl
OS2, G.657.A2 6

Farbcodierung der Faser

Gelb bedruckt

Puffer-Spezifikation

Puffermaterial Pufferdurchmesser
PVC – Polyvinylchlorid 900 µm

Anzahl aktiver Untergruppen

6

Anzahl der Positionen der Untergruppe

6

Fasern pro Untergruppe

1

Felddurchmesser

9,2 µm

Wellenlänge am optischen SM1

1310 nm, 1550 nm

Max. Dämpfung bei 1310 nm

0,50 dB/km

Max. Dämpfung bei 1550 nm

0,50 dB/km

Leitermaterial:

Verzinntes Kupfer

Äußere Ummantelung

Material
PVC – Polyvinylchlorid

Ummantelung

PVC

Nenndurchmesser an der äußeren Ummantelung 1 1_CP_OV

,525 Zoll

Betriebstemperaturbereich

-20 °C bis 60 °C

Maximale Zugspannung

167 lbs.

Gewicht Kabelgebinde

161 lbs/1000 Fuß

NEC/(UL)-Compliance

CMR

CEC/C(UL)-Compliance

CMG

Weitere Standards

SMPTE 311

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

CA Prop. 65 (CJ für Draht und Kabel)

Ja

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Ja

Eignung – innen

Ja

Entflammbarkeit gemäß CSA/C(UL)

UL 1666 senkrechter Schacht

Plenum (J/N)

N

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.176 Revisionsdatum: 27.11.2023

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.176 Revisionsdatum: 27.11.2023


Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Länge
7824R 0051000 Dunkelgrün 612825418252 1.000 ft
7824R 0052000 Dunkelgrün 612825443032 2.000 ft
7824R 0054000 Dunkelgrün 612825435013 4.000 ft
7824R 0051500 Dunkelgrün 612825418269 1.500 m
7824R 0051600 Dunkelgrün 612825352273 1.600 m
7824R 0055000 Dunkelgrün 612825436829 5.000 ft
7824R 005CUT Dunkelgrün
7824R 0053000 Dunkelgrün 612825378297 3.000 ft