Artikelnummer: 8078

Magnetdraht, #24Sol BC (blankes Kupfer), Isolierung aus Polyester/Amid-Imid-Polymer

Magnetdraht, 24AWG (massiv) blankes Kupfer, Isolierung aus Polyester/Amid-Imid-Polymer, KLASSE 200 MW 35-C

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Klasse 200 Magnetdraht

Leiter

Komponente AWG Verseilung Material Anzahl der Leiter
Leiter 24 Massiv BC – blankes Kupfer 1

Anzahl der Leiter

1

Isolierung

Material Nenndurchmesser Nennwanddicke
Polyester 0,0227 Zoll 0,002 Zoll

Äußere Ummantelung

Max. Durchmesser
0,0227 Zoll

Min. Steigerung des Außendurchmessers

0,002 Zoll

Leiter DCR

Nennwert Leiter DCR
26,2 Ohm/1000 Fuß

Speisung

Durchschlagspannung
4850 V Minimum (bei Raumtemperatur)

Nenntemperatur, nicht UL

200 °C

Betriebstemperaturbereich

200 °C

Ungefähre Länge

793 ft

Umdrehungen pro linearem Zoll

44,7

Umdrehungen pro Quadratzoll

1998

Gewicht Kabelgebinde

1,26 lbs/1000ft

Maximale Zugspannung

5,1 lbs.

Min. Biegeradius bei Installation

0,91 Zoll

Mindestbiegeradius/Minor Axis

0,1 Zoll

Millitärische Compliance

J-W-1177/14

EU-Richtlinie 2000/53/EC (ELV)

Ja

EU-Richtlinie 2003/96/EC (BFR)

Ja

EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS 2)

Ja

EU-Richtlinie 2012/19/EU (WEEE)

Ja

EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung)

Ja

Einhaltung der EU-Richtlinien

EU-Richtlinie 2003/11/EC (BFR)

EU CE-Zeichen

Ja

CA Prop 65

Ja

MII Bestell-Nr. 39 (China RoHS)

Ja

UL-Nennspannung

nicht zutreffend

Plenum (J/N)

Nein

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.562 Revisionsdatum: 03.02.2025

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.562 Revisionsdatum: 03.02.2025

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge UPC
8078 Keine Rolle 1 ft 612825194606