Artikelnummer: RTB8C0.5

RailTuff™ dünnes Wandkabel 300 V 8 C 0,5 mm² TC, XLPO Ins, TCBS, XLPO äußere Ummantelung

RailTuff™ dünnes Wandkabel 300 V 8 Kerne 0,5 mm² verzinntes Kupfer, XLPO-Isolierung, Abschirmung aus verzinntem Kupfergeflecht, XLPO äußere Ummantelung

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Anwendbar für feste oder mittlere flexible Verdrahtung in Schienenfahrzeugen wie Hochgeschwindigkeitszügen (CRH, Shinkansen, ICE, TGV), Metro, Lokomotiven, und Oberleitungsbusse, usw.

Leiter

Größe Material
0,5 mm² TC – Verzinntes Kupfer

Isolierung

Material Nenndurchmesser der Isolierung Farbcodierung
XLP, XLPO, XLPE 1,42 mm (0,0559 Zoll) Weiß Nr. 1, Weiß Nr. 2, Weiß Nr. 3, Weiß Nr. 4, Weiß Nr. 5, Weiß Nr. 6, Weiß Nr. 7, Weiß Nr. 8

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material
Geflecht Verzinntes Kupfer (TC)

Äußere Ummantelung

Material Nennwert Durchmesser
XLP, XLPO, XLPE 6,35 mm (0,250 Zoll)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

6.35 ± 0.25 mm

Temperatur

Betrieb
-40 °C bis +90 °C

Biegeradius

Mindestspannung im Ruhezustand Mindestinstallation
64 mm (2,5 Zoll) 64 mm (2,5 Zoll)

Gewicht Kabelgebinde

79,1 kg/km (53,2 Pfund/1000Fuß)

Umweltverträglichkeit

Innenbereich, Außenbereich, nicht halogeniert

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2, IEC 60332-2-25, EN 50305

ISO/IEC-Compliance

IEC 61034-2 - Rauchdichte Mindestdurchlässigkeit = 70 %

Europäische Halogenfreie Standards

IEC 60754-2 – Halogensäure-Gasmenge – max. Leitfähigkeit = 10 µS/mm, IEC 60754-2 – Halogensäuregasmenge – min. pH = 4.3

Anmerkungen

EMEA PN: RTB8C050;

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 12.07.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.38 Revisionsdatum: 12.07.2024