Artikelnummer: 70267PU

PUR Verteilerkastenkabel, 8 x 0,50 mm² & 3 x 1,00 mm²

8 x 0,50 mm² & 3 x 1,00 mm², Verseilung: 64 x 0,10 mm und 128 x 0,10 mm, 2 Millionen kontinuierliche Biegezyklen, Schleppkabel, Sonnenlicht- und ölbeständig

  • Verfügbarkeit:
    EMEA
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

Als flexible, flammhemmende und halogenfreie Steuerleitung im industriellen Maschinen- und Anlagenbau, für hohe Anforderungen, besonders für den Einsatz in Energieführungsketten (Schleppketten) und bewegten Maschinenteilen.

Leiter

Querschnitt Anzahl der Leiter
11
1 mm² 3

Tabellenhinweise

Extra fein verdrahtet

Anzahl der Leiter

11

Farbtafel

Nummer
Draht 1
Draht 2
Draht 3
Draht 4
Draht 5
Draht 6
Draht 7
Draht 8
Draht 9
Draht 10
Draht 11

Äußere Ummantelung

Durchmesser +/- Toleranz LABS-frei Ölbeständigkeit
0,2 mm Ja Gut

Min. Isolationswiderstand

1000 MOhm*km

Speisung

Nennspannung [V] Dielektrischer Spannungstest
300 V 2,0 kV Gleichstrom

Betriebstemperaturbereich

-50 °C bis +80 °C

Betriebstemperaturbereich (flexible Installation)

-25 °C bis +80 °C

Betriebstemperaturbereich (Schleppkettenbetrieb)

-25 °C bis +60 °C

Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit

Gut

Min. Biegeradius (ohne Zugkraft)

93 mm

Mindestanzahl von Schleppkettenzyklen

2 Mio.

Schleppkettenparameter

a = 5 m/s², horizontal 5 m, vertikal 2 m,v = max. 200 m/min.)

Compliance gemäß UL AWM

AWM 20549

Umgebung

Innenbereich/Außenbereich

CSA-Entflammbarkeit

FT2

Entflammbarkeit gemäß IEC

IEC 60332-2-2

IEC 60754-1 – Halogenmenge

Null

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.144 Revisionsdatum: 13.11.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.144 Revisionsdatum: 13.11.2024

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe Aufmachung Länge EAN
70267PU.00100 Schwarz Rolle 100 m 8719605012654
70267PU.00500 Schwarz Rolle 500 m 8719605012661