Artikelnummer: 83303E

Elektronisch, 1 C Nr. 26 Str SPC, TFE Ins, OA SPC Brd, ​​​​​​​PTFE-Band Ummantelung, MIL-W-16878/4 (Typ E)

Elektronik für hohe Temperaturen, 1 Leiter 26 AWG (7x34) versilbertes Kupfer, TFE-Isolierung, Durchgehend versilbertes Kupfergeflecht mit (85 %) Abschirmung, TFE-Band äußere Ummantelung, MIL-W-16878/4 (Typ E)

  • Verfügbarkeit:
    Global
  • Globale Bestandsaufnahme:
    Verfügbar

Technische Daten

Mögliche Anwendungen

MIL-W-16878/4 (Typ E) Spezifikation; Einsatz bei extrem hohen/niedrigen Temperaturen; bis zu 600 V analoge Signale und Spannungssteuerung

Leiter

Komponente Anzahl der Elemente Größe Verseilung Material
Leiter 1 26 AWG 7x34 SC – Versilbertes Kupfer

Isolierung

Komponente Material Nenndicke Farbcodierung
Leiter PTFE – Polytetrafluoroethylen 0,010 Zoll (0,25 mm) Weiß

Äußere Abschirmung

Abschirmungstyp Material Abdeckung
Geflecht Versilberte Kupferlegierung (SC) 85 %

Äußere Ummantelung

Material Nenndicke Nennwert Durchmesser
PTFE – Polytetrafluoroethylen 0,010 Zoll (0,25 mm) 0,076 Zoll (1,9 mm)

Gesamtdurchmesser des Kabels (Nennwert)

0,076 Zoll (1,9 mm)

Elektrik

Komponente Nennwert Leiter DCR Nennkapazität Leiter-zu-Abschirmung Max. Bemessungsstrom
Leiter 39 Ohm/1000 ft (130 Ohm/km) 44,6 pF/ft (146 pF/m) 3 Ampere pro Leiter @ 25 °C

Speisung

Nennspannung
600 V

Temperatur

Betrieb
-65 °C bis +200 °C

Maximale Zugspannung

13,1 lbs (5,94 kg)

Gewicht Kabelgebinde

6 lbs/1000 ft (8,9 kg/km)

Nachhaltigkeit

CA Prop 65

Entflammbarkeit/Brandverhalten

IEC 60332-1-2

NEMA-Compliance

NEMA HP3

Millitärische Compliance

MIL-W-16878/4 (Typ E isolierte Leiter)

Einhaltung der europäischen Richtlinien

EU CE-Zeichen, EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS 2 Ergänzung), 2011/65/EU (RoHS 2) und 2012/19/EU (WEEE)

APAC-Compliance

China RoHS II (GB/T 26572-2011)

Anmerkungen

Teflon® ist eine eingetragene Schutzmarke von E. I. duPont de Nemours and Co. und wird unter der Lizenz von Belden, Inc. geführt.

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.374 Revisionsdatum: 31.05.2024

Aktualisierung und Überarbeitung

Revisionsnummer: 0.374 Revisionsdatum: 31.05.2024

Artikelnummer

Artikelnr. Farbe UPC Fußnote
83303E 0091000 Weiß 612825203827 E
83303E 009500 Weiß 612825203834 E